Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kuličkový prvek z automatové oceli, kalené.
Nožka ze speciální automatové oceli ETG 100.
Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02110 Kloubové nožky 183 kB

Výkresy

Kloubové nožky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HH1H2SWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
02110-0513M516,56,54101,62 11,96 €
02110-0613M616,58,54102,33 12,22 €
02110-0816M82194134,15 12,29 €
02110-1019M1023104176,48 14,42 €
02110-1222M1225,5124,7198,32 17,37 €
02110-1625M1629,51452413,94 21,59 €
02110-2032M2036188,53021 25,98 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83