Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel 1.7225. Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Kulová vyrovnávací podložka umožňuje přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°. U šikmých poloh D3 > 1° se pro rovnoměrné opření šroubů jako podklad doporučuje další kulová vyrovnávací podložka. Horní a spodní díl se nemohou rozpadnout, protože jsou zajištěny.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07460 Kulové vyrovnávací podložky 223 kB

Výkresy

Kulové vyrovnávací podložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
HH1DD1D2D3αCADPřís.CenaObjednat
07460-151ocel85,5238,52515 17,55 €
07460-152nerezová ocel85,5238,52515 22,63 €
07460-201ocel106,230133220 19,54 €
07460-202nerezová ocel106,230133220 24,43 €
07460-301ocel12,5940204530 23,44 €
07460-302nerezová ocel12,5940204530 31,30 €
07460-401ocel161352295838 36,56 €
07460-402nerezová ocel161352295838 45,57 €
07460-501ocel201465367048 54,41 €
07460-502nerezová ocel201465367048 68,36 €
07460-601ocel201475448061 67,68 €
07460-602nerezová ocel201475448061 92,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83