Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Novinky společnosti norelem: magnetické upínací koule
13.9.18 - Novinky společnosti norelem: magnetické upínací koule
Pro rychlé a flexibilní upínání konstrukčních dílů při konstrukci nástrojů a foremvíce...
Společnost norelem přejímá do sortimentu vysokotlaké trysky
7.8.18 - Společnost norelem přejímá do sortimentu vysokotlaké trysky
Ideální pro aplikace s omezeným montážním prostoremvíce...
Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment
9.7.18 - Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment
Robustně konstruované a mnohostranně použitelnévíce...
Plynové pružiny v provedení z nerezové oceli u společnosti norelem k dispozici jako novinka
18.6.18 - Plynové pružiny v provedení z nerezové oceli u společnosti norelem k dispozici jako novinka
Bezkorozní a bezúdržbové modely pro univerzální použitívíce...
Univerzáleně použitelný šnekový a kuželový převod
29.5.18 - Novinka u společnosti norelem: univerzáleně použitelný šnekový a kuželový převod
Od tohoto okamžiku jsou k dispozici bezúdržbové malé převody v nejrůznějších konstrukčních velikostechvíce...
Společnost norelem je oficiálním partnerem soutěže MercedesCup 2018
23.5.18 - Tenis se střetne s technikou:
Společnost norelem je oficiálním partnerem soutěže MercedesCup 2018
Mezinárodní špičkový sport ve Stuttgartu – podporován mezinárodně úspěšným podnikem z regionuvíce...
27950 norelem bezpečnostní spínače závěsu
9.5.18 - Nové bezpečnostní spínače závěsu u společnosti norelem
Flexibilní a jednoduše montovatelné komponenty pro monitorování polohy.více...
Společnost norelem rozšiřuje svůj sortiment o profilové tlumiče ve čtyřech různých konstrukcích a o 50 jednotlivých výrobků.
1.3.18 - Univerzálně použitelné a robustní – nové profilové tlumiče od firmy norelem
Vysoce výkonné tlumicí prvky skládající se z kopolyesteru elastomeru pro spolehlivé snižování energievíce...
Jen šneky a šneková kola se stejnou roztečí os resp. stejnými převody lze kombinovat jak funkční sady šnekových kol.
8.2.18 - Vysoce kvalitní komponenty šnekových soukolí v nejrůznějších provedeních
Novinka u společnosti norelem: Šneky a šneková kola pro náročné trvalé používánívíce...
Vysoce kvalitní šroubové tlačné pružiny
26.1.18 - Společnost norelem zahrnuje do svého sortimentu šroubové tlačné pružiny
Koncipovány pro extrémní střídavé a trvalé zatížení, jakož i vysoké provozní teplotyvíce...