Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Novinka u společnosti norelem: Šneky a šneková kola

zpět

Novinka u společnosti norelem: Šneky a šneková kola pro náročné trvalé používání

Vysoce kvalitní komponenty šnekových soukolí v nejrůznějších provedeních

Pro realizaci šnekových převodovek nabízí společnost norelem od nynějška ihned velký výběr šneků a šnekových kol. Tyto lze dodat skladem v rozteči os od 17 mm až 80 mm, přičemž je na jednu rozteč os k dostání několik převodů.

Pravotočivé, vytvrzené ocelové šneky společnosti norelem mají broušené boky a vývrty. Šneková kola jsou kvůli lepší kluznosti a vlastnostem při nouzovém chodu vyrobena z bronzu, přičemž vysoký obsah hliníku zaručuje vysokou chemickou odolnost. Šneková kola jsou optimální pro tvalý provoz při vysokých otáčkách a vysokých krouticích momentech; dodávají se většinou hotové k montáži a lze je použít bez dodatečných prací.

V katalogu norelem THE BIG GREEN BOOK resp. v online obchodě jsou uspořádány jak šneky, tak i šneková kola podle roztečí os. Na jednu rozteč os je v nabídce několik převodů. Důvodem: Jen šneky a šneková kola se stejnou roztečí os resp. stejným převodem lze kombinovat do sad šnekových kol. Rozteče lze dodávat skladem s odstupňováním 17 mm až 80 mm.
Šnekové soukolí slouží k přenosu výkonu do pravého úhlu při současném výškovém přesazení (křížených) os. Pohon je přitom zpravidla proveden šnekem. Šneková převodovka umožňuje v jednom stupni značný převod do pomala až 100:1. V závislosti na převodovém poměru může být samosvorný. Další předností šnekových soukolí resp. šnekových převodovek je tichý chod a nízké vibrace.
 norelem_PM_Schneckenradsaetze_EN 6,7 MB
Jen šneky a šneková kola se stejnou roztečí os resp. stejnými převody lze kombinovat jak funkční sady šnekových kol.
Pro realizaci šnekových převodovek nabízí společnost norelem od nynějška ihned velký výběr šneků a šnekových kol.
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83