Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Vysoce kvalitní šroubové tlačné pružiny

zpět

Společnost norelem zahrnuje do svého sortimentu šroubové tlačné pružiny

Koncipovány pro extrémní střídavé a trvalé zatížení, jakož i vysoké provozní teploty
Jedno zda výroba nástrojů, strojů či přípravků: Nové šroubové tlačné pružiny od společnosti norelem lze používat univerzálně. Standardně jsou k obdržení pružiny s průměrem 10-25 mm a délkou 25-305 mm.

Šroubové tlačné pružiny od společnosti norelem se vyrábí s velkou rozměrovou přesností a v rámci nejmenších tolerancí – toto vyplývá mimo jiné i z vynikajících charakteristik pružin. Základem vysoce kvalitních komponent je pravoúhlý, navinutý profilový drát z chromo křemíkové oceli, který reaguje na tlak. Přilehlé a pravoúhle broušené konce pružin zaručují rovnoměrné působení síly resp. zlepšení uložení. Speciální profil pružin připouští vysoké střídavé a trvalé zatížení a umožňuje použití při pracovních teplotách až do 230°C. Šroubové tlačné pružiny jsou dodatečně tepelně zpracovány, otryskány a předběžně zatíženy na výšku bloku – vzhledem k těmto opatřením lze značně prodloužit jejich životnost.

Šroubové tlačné pružiny od firmy norelem jsou k dispozici ve čtyřech různých zátěžových stupních, označených různými barevnými skupinami. Barvy, délky, průměr a síla pružin odpovídají ISO 10243 – toto zaručuje vyměnitelnost komponent v rámci různých stupňů zatížení.
Tip: Při dimenzování tlačných pružin by měl uživatel respektovat rozdělení dráhy pružiny na dráhu pracovní a předpínací Čím je rozdíl dráhy pružiny a nezatížené délky menší, tím je očekávaná životnost vyšší.
Proto by mělo být předpětí zvoleno co největší a pracovní dráha jen tak velká, jak je nutné.
 2018_PM_norelem_Schraubendruckfedern_EN 6,6 MB
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83