Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Univerzáleně použitelný šnekový a kuželový převod

zpět

Novinka u společnosti norelem: univerzáleně použitelný šnekový a kuželový převod

Od tohoto okamžiku jsou k dispozici bezúdržbové malé převody v nejrůznějších konstrukčních velikostech
Obzvláště kompaktní a zároveň výkonné: Nové šnekové převodovky od společnosti norelem jsou k dispozici v konstrukční velikosti s roztečí 20 mm a 7 růzými převody 13:1 až 65:1. U kuželových převodů mají zákazníci volbu mezi sedmi různými konstrukčními velikostmi s délkou ramene 32-60 mm.
Nové úlové převodovky od společnosti norelem jsou díky speciálnímu, zapouzdřenému hliníkovému pouzdru bezúdržbové: Toto zabraňuje úniku tuku resp. působení prachu, což se pozitivně odráží na životnost stroje. Směry otáčení jsou u obou převodovek libovolné.

Šnekové převodovky lze univerzálně používat. Levotočivé šnekové kolo je vyroben ze speciální oceli, samotný šnek z vytvrzené oceli. Tato kombinace materiálu zaručuje snadný přenos sil a vysokou účinnost. Maximální axiální a radiální zatížení jsou mezi 200 a 500 N. Lze docílit točivých momentů na výstupu až 15 Nm, přičemž počet otáček smí být až 1000 ot./min.

Převodovka s kuželovým kolem s jedním převodem 1:1 pokrývá s krouticími momenty až 10 Nm širokou oblast použití. Jsou vybavené ocelovými kuželovými koly s tvrzeným povrchem a kuličkově uloženými hřídelemi. Převodovky s kuželovým kolem lze montovat ve všech montážních situacích pomocí jednoduchého šroubení.

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83