Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Šnek ocel, šnekové kolo ze speciální mosazi.
Provedení: Těleso eloxované.
Kuličkové ložisko s gumovým těsnicím kroužkem RS.
Upozornění:Univerzálně použitelný a bezúdržbový šnekový převod v konstrukční velikosti s roztečí os 20 mm a 7 různými převody. Pouzdro je utěsněné proti vytékání maziv a působení prachu. Šnekové soukolí je levotočivé. Směr otáčení hřídele je libovolný.

- přenos síly s lehkým chodem
- jednoduché upnutí šrouby
- bezhlučný
Technické údaje:Vůle přetočení: ±1°
Zapínací doba: 20 % (při 5 min.)
Životnost: cca 1000 hodin (při plném zatížení, počtu otáček 500 ot/min a zapínací době 20 %)
Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C.Vezměte na vědomí:FR přípustná radiální síla při FA=0
FA přípustná axiální síla při FR=0
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22700 Šnekový převod 303 kB

Výkresy

Šnekový převod

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPřevodový poměrSamosvornostRozsah otáček
n
ot/min
Max. hnací
točivý moment M
Nm
max. točivý moment na výstupu
M
Nm
Zatížení hřídele
FR
N
Zatížení hřídele
FA
N
Účinnost
%
CADPřís.CenaObjednat
22700-1313:1bez samosvornosti100 / 500 / 10002,1 / 1,8 / 1,515 / 13 / 1120020056 196,08 €
22700-1515:1bez samosvornosti100 / 500 / 10001,5 / 1,3 / 1,012 / 10 / 825025052 196,08 €
22700-1818:1bez samosvornosti100 / 500 / 10001,1 / 0,9 / 0,711 / 9 / 725025055 196,08 €
22700-2323:1bez samosvornosti100 / 500 / 10000,9 / 0,7 / 0,510 / 8 / 625025050 196,08 €
22700-3030:1bez samosvornosti100 / 500 / 10000,6 / 0,5 / 0,48,5 / 7 / 5,535035045 196,08 €
22700-4040:1se samosvorností100 / 500 / 10000,4 / 0,3 / 0,35,5 / 4,8 / 440040039 196,08 €
22700-6565:1se samosvorností100 / 500 / 10000,2 / 0,2 / 0,24,5 / 3,8 / 350050029 196,08 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83