Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Planetový převod pro krokové motory
22750

Planetový převod pro krokové motory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisProvedení: Jednostupňové.Upozornění:Planetový převod pro krokové motory konstrukční velikosti NEMA 23 a NEMA 34. Vhodné pro všechny montážní polohy. Bezúdržbové díky mazání na celou dobu životnosti. Planetové převody jsou samostředicí, vybaveny výměnným přírubovým systémem a axiální kompenzací délky.Technické údaje:Převodové stupně: 1
Jmen. vstupní otáčky: 3000 1/min
Max. vstupní otáčky: 6000 1/min
Elektrické krytí: IP64
Životnost: ~20000 h
Montážní poloha: libovolná
Teplotní rozsah:-25 °C až +90 °C (krátkodobě až +120 °C)Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22750 Planetový převod pro krokové motory 441 kB

Výkresy

Planetový převod pro krokové motory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostAB

DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6TT1T2CADPřís.CenaObjednat
22750-231004NEMA 2347,14551025M04x83340M42318529392711,2312 395,55 €
22750-341003NEMA 3469,6851440M05x105265M5302583964,53116512 476,88 €
Objednací číslo

Převodový
poměr
max. točivý moment
na výstupu M
Nm
Moment zrychlení
Nm
Vůle přetočení
arcmin
Torzní tuhost
Nm/arcmin
Účinnost
při maximálním zatížení
%
max. přípustná
radiální síla
N
max. přípustná
axiální síla
N
CADPřís.CenaObjednat
22750-2310044:148200,496220330 395,55 €
22750-3410033:11325121,6979301080 476,88 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83