Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, zinkový odlitek.
Šnek a šneková kola z oceli.
Provedení: Pouzdro lesklé.
Šnek a šneková kola, vytvrzená.
Upozornění:Kompaktní univerzálně použitelný a bezúdržbový šnekový převod v konstrukční velikosti s roztečí os 14 mm a 5 různými převody. Pohon se nachází na široké straně převodovky. Směr otáčení hřídele je libovolný. Převodovka se vyznačuje kompaktní konstrukcí s maximálním točivým momentem, robustností a plynulým přenosem síly. Flexibilní upevnění šroubem umožňuje snadnou montáž.

Tyto kuželové převody jsou určeny pro ruční provoz.

Pohon probíhá přes vnitřní šestihran vel. klíče 6. Pohon přes vnitřní šestihran vel. klíče 6.
Odkaz na výkres:
1) hnací prvek
2) hnaný prvek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22700-12 Šnekový převod, kompaktní 264 kB

Výkresy

Šnekový převod, kompaktní

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Převodový poměrSamosvornostMax. hnací
točivý moment M
Nm
max. točivý moment
na výstupu M
Nm
CADPřís.CenaObjednat
22700-12-11:1bez samosvornosti3,52 87,34 €
22700-12-22,5:1bez samosvornosti2,63 87,34 €
22700-12-44,33:1se samosvorností1,93 87,34 €
22700-12-66:1se samosvorností1,83 87,34 €
22700-12-1313:1se samosvorností1,33 87,34 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83