Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuželový převod Pouzdro z plastu
22710

Kuželový převod Pouzdro z plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z plastu, vyztuženo skelnými vlákny.
Kuželová kola z oceli.
Provedení: Kuželová kola vytvrzená.
Kuličková ložiska s těsnicími kroužky.
Upozornění:Univerzálně použitelný a bezúdržbový kuželový převod pro převod točivého pohybu v úhlu 90 stupňů. Směr otáčení je libovolný.

Tyto kuželové převody jsou vhodné pro manuální pohony nebo pro krátkodobý pohon strojem při nízkých otáčkách.

Pohon probíhá přes vnitřní šestihran. Pohon může probíhat přes vnitřní šestihran nebo výstupní hřídel s vnějším šestihranem.
Technické údaje:Zapínací doba: 20 % (při 5 min.)Teplotní rozsah:0 °C až +40 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22710 Kuželový převod Pouzdro z plastu 237 kB

Výkresy

Kuželový převod Pouzdro z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
Převodový poměrmax.
počet otáček
ot/min
Max. hnací
točivý moment M
Nm
SW1SW2L

CADPřís.CenaObjednat
22710-111000Amodrá1:1150466- 28,95 €
22710-111050Amodrá1:115046650 44,70 €
22710-111080Amodrá1:115046680 44,72 €
22710-111100Amodrá1:1150466100 44,79 €
22710-211000Bčervená1:11505,577- 39,65 €
22710-211050Bčervená1:11505,57750 52,99 €
22710-211080Bčervená1:11505,57780 53,80 €
22710-211100Bčervená1:11505,577100 53,87 €
22710-221000Bzelená2:11505,577- 39,65 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83