Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku. Kuželová kola z oceli.Provedení: Těleso eloxované.
Kuželová kola vytvrzený povrch.
Kuličkové ložisko s gumovým těsnicím kroužkem RS.
Upozornění:Univerzálně použitelný a bezúdržbový kuželový převod v sedmi různých konstrukčních velikostech v převodu 1:1. Pouzdro je utěsněné proti vytékání maziv a působení prachu. Lze montovat ve všech polohách. Směr otáčení je libovolný.

- přenos síly s lehkým chodem
- jednoduché upnutí šrouby
- bezhlučný
Technické údaje:Zapínací doba: 20 % (při 5 min.)
Životnost: cca 1000 hodin (při plném zatížení, počtu otáček 500 ot/min a zapínací době 20 %)
Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C.Vezměte na vědomí:FR přípustná radiální síla při FA=0
FA přípustná axiální síla při FR=0

Lícovaná pera nejsou vzájemně vyrovnána.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22712 Kuželový převod 204 kB

Výkresy

Kuželový převod

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPřevodový
poměr
Rozsah otáček
n
ot/min
max.
krouticí moment
Nm
D

AA1A2A3A4BCADPřís.CenaObjednat
22712-18321:1100 / 500 / 10000,35 / 0,1 / 0,0566,58,566,51118 138,17 €
22712-20351:1100 / 500 / 10000,75 / 0,3 / 0,1587,51077,51020 153,12 €
22712-24421:1100 / 500 / 10002,5 / 1 / 0,510912891624 161,01 €
22712-26461:1100 / 500 / 10004 / 1,5 / 0,751210139101626 163,44 €
22712-30531:1100 / 500 / 10005 / 2 / 112111511111630 169,20 €
22712-32561:1100 / 500 / 10008 / 3 / 1,512121712121632 174,54 €
22712-35601:1100 / 500 / 100010 / 4 / 2121317,513,5131635 184,06 €
Objednací čísloD1

D2D3D4D5LL1L2SS1S2TZatížení hřídele
FR
N
Zatížení hřídele
FA
N
CADPřís.CenaObjednat
22712-1832M3x83,1M3x10M3x613321223280,82,16060 138,17 €
22712-2035M3x83,1M3x10M3x616351225280,82,05100100 153,12 €
22712-2442M4x84,1M4x10M4x8194216304121,52120120 161,01 €
22712-2646M5x84,1M4x10M4x8214616334121,52140140 163,44 €
22712-3053M5x84,1M4x10M4x8245316384121,52,1240240 169,20 €
22712-3256M5x84,1M4x10M4x8285616404121,52,1550550 174,54 €
22712-3560M5x84,1M4x10M4x830601642,54121,52,1550550 184,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83