Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro ze zinkového odlitku.
Kuželová kola z oceli.
Provedení: Pouzdro lesklé.
Kuželová kola vytvrzený povrch.
Kuličkové ložisko s těsnicím kroužkem RS.
Upozornění:Univerzálně použitelný a bezúdržbový kuželový převod zejména vhodný pro pohon elektromotorem. Pouzdro je utěsněné proti vytékání maziv a působení prachu. Lze montovat ve všech polohách. Směr otáčení je libovolný.

Pohon a výstup probíhá přes vnitřní šestihran.

Tento kuželový převod je ideální pro použití jako vodicí převod, rozvodovka nebo jako přístavná převodovka pro elektromotory, např. pro žaluzie a servopohony pro konstrukci speciálních strojů.
Technické údaje:Zapínací doba: 20 % (při 5 min.)Teplotní rozsah:-20 °C až +40 °C.Odkaz na výkres:
1) Pro závitotvářecí šrouby DIN 7500 M5.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22714 Kuželový převod 368 kB

Výkresy

Kuželový převod

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevPřevodový
poměr
max.
počet otáček
ot/min
Max. hnací
točivý moment M
Nm
SW1SW2CADPřís.CenaObjednat
22714-1171Kuželové Soukolí1:11501077 40,97 €
22714-1172Kuželové Soukolí1:11501077 47,27 €
22714-1173Kuželové Soukolí1:11501077 48,68 €
22714-1174Kuželové Soukolí1:11501077 55,10 €
22714-91Montážní Příruba----- 26,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83