Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Plynové pružiny v provedení z nerezové oceli u společnosti norelem k dispozici jako novinka

zpět

Plynové pružiny v provedení z nerezové oceli u společnosti norelem k dispozici jako novinka

Nové pneumatické pružiny z nerezové oceli lze obdržet dodatečně k běžným modelům z oceli. Takto rozšiřuje společnost norelem dosavadní sortiment o speciální bezkorozní komponenty, které nalézají mimo jiné použití také v potravinářském průmyslu.

Pístnice pneumatických pružin je vyrobena z nerezvé oceli 1.4305, tlaková trubka z nerezové oceli 1.4301. Jako plnicí médium slouží olej a dusík, přičemž olej musí odpovídat předpisu FDA 21 CFR 178.3570 „Lubricants with incidental food contact“ (maziva pro náhodný styk s potravinami). Takto lze pneumatické pružiny používat i v oblastech potravinářského průmyslu. Jsou po celou svou životnost absolutně bezúdržbové a jsou vhodné pro provozní teploty -20 °C až +80 °C.
Pneumatické pružiny jsou standardně k dostání s průměrem pístnice 6 až 14 mm a se zdvihy 40 až 400 mm. Jsou oboustranně opatřeny připojovacím závitem k upevnění nejrůznějších připoijovacích dílů. Široká paleta připojovacích a kovaných dílů z nerezové oceli usnadňuje montáž a pneumatické pružiny jsou tak univerzálně použitelné.
Velmi komfortní: společnost norelem plní pneumatické pružiny na přání zákazníky individuálně potřebným tlakem. Takto obdrží zakazník komponentu vhodnou k přímé montáži. V případě potřeby lze výsuvné síly dodatečně snížit integrovaným plnicím ventilem.
Pneumatické pružiny mohou kontrolovaně pohybovat těžšími objekty a zbrzdit je bez velkého vynaložení síly. Vykonávají například komfortní otevírání, uzavírání, přestavení vík, klapek nebo krytů. Uplatnění naleznou ve strojním průmyslu, v nábytkářském průmyslu, jakož i u sportovních, reakreačních a domácích přístrojů.
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83