Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pístní tyč, tlaková trubka z oceli.
Náplň: ojel, dusík.
Provedení: Pístní tyč tvrdě chromovaná.
Při průměru pístní tyče 4 mm antikorozní ocel.
Tlaková trubka černě lakovaná.
Upozornění:Individuálně naplněné plynové pružiny nelze vyměnit.
Plynové pružiny jsou bezúdržbové uzavřené systémy, které se při vysokém tlaku plní dusíkem. Pro útlum v koncových polohách a za účelem mazání se uvnitř dodatečně nachází definované množství oleje. Plynové pružiny mají v závitovém čepu tlakové trubky zpětný ventil, čímž lze dodatečně redukovat výsuvnou sílu.

Plynové pružiny velikosti 04/12 a 06/15 je nutno umísťovat a montovat tak, aby pístnice směřovala dolů. Od velikosti 08/19 se umístění a montáž může provádět s libovolnou orientací, přičemž útlum koncové polohy je účinný jen tehdy, směřuje-li pístnice dolů.
V důsledku fyzikálních vlastností při plnění plynové pružiny vznikají tolerance v rozmezí ±5 % jmenovité výsuvné síly.

Plynové pružiny jsou plněny pod vysokým tlakem dusíkem a za žádných okolností by se neměly otevírat či přetěžovat.
Na vyžádání:Jiné výsuvné síly.

možná výsuvná síla F1 (min. - max.)
Velikost 04/12: 10 - 180 N
Velikost 06/15: 40 - 400 N
Velikost 08/19: 50 - 700 N
Velikost 10/23: 100 - 1200 N
Velikost 14/28: 150 - 2500 N
Příslušenství:Připojovací díly a kování viz vedlejší znázornění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 26200 Plynové vzpěry z oceli 181 kB
 Disposal of Gas Spring 273 kB
 Technické pokny pro pneumatické pružiny 202 kB

Výkresy

Plynové vzpěry z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostDD1D2Zdvih
S
LL1Progrese
%
Vysouvací síla F1
N
CADPřís.CenaObjednat
26200-0412030X2004/12412M3,5309252020  29,15 €
26200-0412030X4004/12412M3,5309252040  29,15 €
26200-0412030X7004/12412M3,5309252070  29,15 €
26200-0412030X10004/12412M3,53092520100  29,15 €
26200-0412030X13004/12412M3,53092520130  29,15 €
26200-0412030X15004/12412M3,53092520150  29,15 €
26200-0412030X18004/12412M3,53092520180  29,15 €
26200-0412040X2004/12412M3,54011252020  29,15 €
26200-0412040X4004/12412M3,54011252040  29,15 €
26200-0412040X7004/12412M3,54011252070  29,15 €
26200-0412040X10004/12412M3,540112520100  29,15 €
26200-0412040X13004/12412M3,540112520130  29,15 €
26200-0412040X15004/12412M3,540112520150  29,15 €
26200-0412040X18004/12412M3,540112520180  29,15 €
26200-0412050X2004/12412M3,55013252020  29,15 €
26200-0412050X4004/12412M3,55013252040  29,15 €
26200-0412050X7004/12412M3,55013252070  29,15 €
26200-0412050X10004/12412M3,550132520100  29,15 €
26200-0412050X13004/12412M3,550132520130  29,15 €
26200-0412050X15004/12412M3,550132520150  29,15 €
26200-0412050X18004/12412M3,550132520180  29,15 €
26200-0412060X2004/12412M3,56015252020  29,30 €
26200-0412060X4004/12412M3,56015252040  29,30 €
26200-0412060X7004/12412M3,56015252070  29,30 €
26200-0412060X10004/12412M3,560152520100  29,30 €
26200-0412060X13004/12412M3,560152520130  29,30 €
26200-0412060X15004/12412M3,560152520150  29,30 €
26200-0412060X18004/12412M3,560152520180  29,30 €
26200-0412070X2004/12412M3,57017252020  29,83 €
26200-0412070X4004/12412M3,57017252040  29,83 €
26200-0412070X7004/12412M3,57017252070  29,83 €
26200-0412070X10004/12412M3,570172520100  29,83 €
26200-0412070X13004/12412M3,570172520130  29,83 €
26200-0412070X15004/12412M3,570172520150  29,83 €
26200-0412070X18004/12412M3,570172520180  29,83 €
26200-0412080X2004/12412M3,58019252020  30,12 €
26200-0412080X4004/12412M3,58019252040  30,12 €
26200-0412080X7004/12412M3,58019252070  30,12 €
26200-0412080X10004/12412M3,580192520100  30,12 €
26200-0412080X13004/12412M3,580192520130  30,12 €
26200-0412080X15004/12412M3,580192520150  30,12 €
26200-0412080X18004/12412M3,580192520180  30,12 €
26200-0412100X2004/12412M3,510023252020  30,42 €
26200-0412100X4004/12412M3,510023252040  30,42 €
26200-0412100X7004/12412M3,510023252070  30,42 €
26200-0412100X10004/12412M3,5100232520100  30,42 €
26200-0412100X13004/12412M3,5100232520130  30,42 €
26200-0412100X15004/12412M3,5100232520150  30,42 €
26200-0412100X18004/12412M3,5100232520180  30,42 €
26200-0615020X10006/15615,6M52095522100  32,86 €
26200-0615020X15006/15615,6M52095522150  32,86 €
26200-0615020X20006/15615,6M52095522200  32,86 €
26200-0615020X25006/15615,6M52095522250  32,86 €
26200-0615020X30006/15615,6M52095522300  32,86 €
26200-0615020X35006/15615,6M52095522350  32,86 €
26200-0615020X40006/15615,6M52095522400  32,86 €
26200-0615040X10006/15615,6M540135522100  32,86 €
26200-0615040X15006/15615,6M540135522150  32,86 €
26200-0615040X20006/15615,6M540135522200  32,86 €
26200-0615040X25006/15615,6M540135522250  32,86 €
26200-0615040X30006/15615,6M540135522300  32,86 €
26200-0615040X35006/15615,6M540135522350  32,86 €
26200-0615040X40006/15615,6M540135522400  32,86 €
26200-0615060X10006/15615,6M560175522100  32,86 €
26200-0615060X15006/15615,6M560175522150  32,86 €
26200-0615060X20006/15615,6M560175522200  32,86 €
26200-0615060X25006/15615,6M560175522250  32,86 €
26200-0615060X30006/15615,6M560175522300  32,86 €
26200-0615060X35006/15615,6M560175522350  32,86 €
26200-0615060X40006/15615,6M560175522400  32,86 €
26200-0615080X10006/15615,6M580215522100  33,47 €
26200-0615080X15006/15615,6M580215522150  33,47 €
26200-0615080X20006/15615,6M580215522200  33,47 €
26200-0615080X25006/15615,6M580215522250  33,47 €
26200-0615080X30006/15615,6M580215522300  33,47 €
26200-0615080X35006/15615,6M580215522350  33,47 €
26200-0615080X40006/15615,6M580215522400  33,47 €
26200-0615100X10006/15615,6M5100255522100  33,97 €
26200-0615100X15006/15615,6M5100255522150  33,97 €
26200-0615100X20006/15615,6M5100255522200  33,97 €
26200-0615100X25006/15615,6M5100255522250  33,97 €
26200-0615100X30006/15615,6M5100255522300  33,97 €
26200-0615100X35006/15615,6M5100255522350  33,97 €
26200-0615100X40006/15615,6M5100255522400  33,97 €
26200-0615120X10006/15615,6M5120295522100  34,44 €
26200-0615120X15006/15615,6M5120295522150  34,44 €
26200-0615120X20006/15615,6M5120295522200  34,44 €
26200-0615120X25006/15615,6M5120295522250  34,44 €
26200-0615120X30006/15615,6M5120295522300  34,44 €
26200-0615120X35006/15615,6M5120295522350  34,44 €
26200-0615120X40006/15615,6M5120295522400  34,44 €
26200-0615150X10006/15615,6M5150355522100  35,36 €
26200-0615150X15006/15615,6M5150355522150  35,36 €
26200-0615150X20006/15615,6M5150355522200  35,36 €
26200-0615150X25006/15615,6M5150355522250  35,36 €
26200-0615150X30006/15615,6M5150355522300  35,36 €
26200-0615150X35006/15615,6M5150355522350  35,36 €
26200-0615150X40006/15615,6M5150355522400  35,36 €
26200-0819060X10008/19819M8601901030100  36,70 €
26200-0819060X15008/19819M8601901030150  36,70 €
26200-0819060X20008/19819M8601901030200  36,70 €
26200-0819060X25008/19819M8601901030250  36,70 €
26200-0819060X30008/19819M8601901030300  36,70 €
26200-0819060X35008/19819M8601901030350  36,70 €
26200-0819060X40008/19819M8601901030400  36,70 €
26200-0819060X50008/19819M8601901030500  36,70 €
26200-0819060X60008/19819M8601901030600  36,70 €
26200-0819060X70008/19819M8601901030700  36,70 €
26200-0819080X10008/19819M8802301030100  37,40 €
26200-0819080X15008/19819M8802301030150  37,40 €
26200-0819080X20008/19819M8802301030200  37,40 €
26200-0819080X25008/19819M8802301030250  37,40 €
26200-0819080X30008/19819M8802301030300  37,40 €
26200-0819080X35008/19819M8802301030350  37,40 €
26200-0819080X40008/19819M8802301030400  37,40 €
26200-0819080X50008/19819M8802301030500  37,40 €
26200-0819080X60008/19819M8802301030600  37,40 €
26200-0819080X70008/19819M8802301030700  37,40 €
26200-0819100X10008/19819M81002701030100  38,70 €
26200-0819100X15008/19819M81002701030150  38,70 €
26200-0819100X20008/19819M81002701030200  38,70 €
26200-0819100X25008/19819M81002701030250  38,70 €
26200-0819100X30008/19819M81002701030300  38,70 €
26200-0819100X35008/19819M81002701030350  38,70 €
26200-0819100X40008/19819M81002701030400  38,70 €
26200-0819100X50008/19819M81002701030500  38,70 €
26200-0819100X60008/19819M81002701030600  38,70 €
26200-0819100X70008/19819M81002701030700  38,70 €
26200-0819120X10008/19819M81203101030100  40,12 €
26200-0819120X15008/19819M81203101030150  40,12 €
26200-0819120X20008/19819M81203101030200  40,12 €
26200-0819120X25008/19819M81203101030250  40,12 €
26200-0819120X30008/19819M81203101030300  40,12 €
26200-0819120X35008/19819M81203101030350  40,12 €
26200-0819120X40008/19819M81203101030400  40,12 €
26200-0819120X50008/19819M81203101030500  40,12 €
26200-0819120X60008/19819M81203101030600  40,12 €
26200-0819120X70008/19819M81203101030700  40,12 €
26200-0819140X10008/19819M81403501030100  42,38 €
26200-0819140X15008/19819M81403501030150  42,38 €
26200-0819140X20008/19819M81403501030200  42,38 €
26200-0819140X25008/19819M81403501030250  42,38 €
26200-0819140X30008/19819M81403501030300  42,38 €
26200-0819140X35008/19819M81403501030350  42,38 €
26200-0819140X40008/19819M81403501030400  42,38 €
26200-0819140X50008/19819M81403501030500  42,38 €
26200-0819140X60008/19819M81403501030600  42,38 €
26200-0819140X70008/19819M81403501030700  42,38 €
26200-0819160X10008/19819M81603901030100  43,03 €
26200-0819160X15008/19819M81603901030150  43,03 €
26200-0819160X20008/19819M81603901030200  43,03 €
26200-0819160X25008/19819M81603901030250  43,03 €
26200-0819160X30008/19819M81603901030300  43,03 €
26200-0819160X35008/19819M81603901030350  43,03 €
26200-0819160X40008/19819M81603901030400  43,03 €
26200-0819160X50008/19819M81603901030500  43,03 €
26200-0819160X60008/19819M81603901030600  43,03 €
26200-0819160X70008/19819M81603901030700  43,03 €
26200-0819180X10008/19819M81804301030100  44,28 €
26200-0819180X15008/19819M81804301030150  44,28 €
26200-0819180X20008/19819M81804301030200  44,28 €
26200-0819180X25008/19819M81804301030250  44,28 €
26200-0819180X30008/19819M81804301030300  44,28 €
26200-0819180X35008/19819M81804301030350  44,28 €
26200-0819180X40008/19819M81804301030400  44,28 €
26200-0819180X50008/19819M81804301030500  44,28 €
26200-0819180X60008/19819M81804301030600  44,28 €
26200-0819180X70008/19819M81804301030700  44,28 €
26200-0819200X10008/19819M82004701030100  45,36 €
26200-0819200X15008/19819M82004701030150  45,36 €
26200-0819200X20008/19819M82004701030200  45,36 €
26200-0819200X25008/19819M82004701030250  45,36 €
26200-0819200X30008/19819M82004701030300  45,36 €
26200-0819200X35008/19819M82004701030350  45,36 €
26200-0819200X40008/19819M82004701030400  45,36 €
26200-0819200X50008/19819M82004701030500  45,36 €
26200-0819200X60008/19819M82004701030600  45,36 €
26200-0819200X70008/19819M82004701030700  45,36 €
26200-0819220X10008/19819M82205101030100  49,17 €
26200-0819220X15008/19819M82205101030150  49,17 €
26200-0819220X20008/19819M82205101030200  49,17 €
26200-0819220X25008/19819M82205101030250  49,17 €
26200-0819220X30008/19819M82205101030300  49,17 €
26200-0819220X35008/19819M82205101030350  49,17 €
26200-0819220X40008/19819M82205101030400  49,17 €
26200-0819220X50008/19819M82205101030500  49,17 €
26200-0819220X60008/19819M82205101030600  49,17 €
26200-0819220X70008/19819M82205101030700  49,17 €
26200-0819250X10008/19819M82505701030100  49,17 €
26200-0819250X15008/19819M82505701030150  49,17 €
26200-0819250X20008/19819M82505701030200  49,17 €
26200-0819250X25008/19819M82505701030250  49,17 €
26200-0819250X30008/19819M82505701030300  49,17 €
26200-0819250X35008/19819M82505701030350  49,17 €
26200-0819250X40008/19819M82505701030400  49,17 €
26200-0819250X50008/19819M82505701030500  49,17 €
26200-0819250X60008/19819M82505701030600  49,17 €
26200-0819250X70008/19819M82505701030700  49,17 €
26200-1023050X15010/231023M8501701030150  38,16 €
26200-1023050X20010/231023M8501701030200  38,16 €
26200-1023050X25010/231023M8501701030250  38,16 €
26200-1023050X30010/231023M8501701030300  38,16 €
26200-1023050X35010/231023M8501701030350  38,16 €
26200-1023050X40010/231023M8501701030400  38,16 €
26200-1023050X50010/231023M8501701030500  38,16 €
26200-1023050X60010/231023M8501701030600  38,16 €
26200-1023050X70010/231023M8501701030700  38,16 €
26200-1023050X80010/231023M8501701030800  38,16 €
26200-1023100X15010/231023M81002701030150  41,55 €
26200-1023100X20010/231023M81002701030200  41,55 €
26200-1023100X25010/231023M81002701030250  41,55 €
26200-1023100X30010/231023M81002701030300  41,55 €
26200-1023100X35010/231023M81002701030350  41,55 €
26200-1023100X40010/231023M81002701030400  41,55 €
26200-1023100X50010/231023M81002701030500  41,55 €
26200-1023100X60010/231023M81002701030600  41,55 €
26200-1023100X70010/231023M81002701030700  41,55 €
26200-1023100X80010/231023M81002701030800  41,55 €
26200-1023150X15010/231023M81503701030150  45,36 €
26200-1023150X20010/231023M81503701030200  45,36 €
26200-1023150X25010/231023M81503701030250  45,36 €
26200-1023150X30010/231023M81503701030300  45,36 €
26200-1023150X35010/231023M81503701030350  45,36 €
26200-1023150X40010/231023M81503701030400  45,36 €
26200-1023150X50010/231023M81503701030500  45,36 €
26200-1023150X60010/231023M81503701030600  45,36 €
26200-1023150X70010/231023M81503701030700  45,36 €
26200-1023150X80010/231023M81503701030800  45,36 €
26200-1023200X15010/231023M82004701030150  48,48 €
26200-1023200X20010/231023M82004701030200  48,48 €
26200-1023200X25010/231023M82004701030250  48,48 €
26200-1023200X30010/231023M82004701030300  48,48 €
26200-1023200X35010/231023M82004701030350  48,48 €
26200-1023200X40010/231023M82004701030400  48,48 €
26200-1023200X50010/231023M82004701030500  48,48 €
26200-1023200X60010/231023M82004701030600  48,48 €
26200-1023200X70010/231023M82004701030700  48,48 €
26200-1023200X80010/231023M82004701030800  48,48 €
26200-1023250X15010/231023M82505701030150  52,60 €
26200-1023250X20010/231023M82505701030200  52,60 €
26200-1023250X25010/231023M82505701030250  52,60 €
26200-1023250X30010/231023M82505701030300  52,60 €
26200-1023250X35010/231023M82505701030350  52,60 €
26200-1023250X40010/231023M82505701030400  52,60 €
26200-1023250X50010/231023M82505701030500  52,60 €
26200-1023250X60010/231023M82505701030600  52,60 €
26200-1023250X70010/231023M82505701030700  52,60 €
26200-1023250X80010/231023M82505701030800  52,60 €
26200-1023300X15010/231023M83006701030150  56,45 €
26200-1023300X20010/231023M83006701030200  56,45 €
26200-1023300X25010/231023M83006701030250  56,45 €
26200-1023300X30010/231023M83006701030300  56,45 €
26200-1023300X35010/231023M83006701030350  56,45 €
26200-1023300X40010/231023M83006701030400  56,45 €
26200-1023300X50010/231023M83006701030500  56,45 €
26200-1023300X60010/231023M83006701030600  56,45 €
26200-1023300X70010/231023M83006701030700  56,45 €
26200-1023300X80010/231023M83006701030800  56,45 €
26200-1023350X15010/231023M83507701030150  62,35 €
26200-1023350X20010/231023M83507701030200  62,35 €
26200-1023350X25010/231023M83507701030250  62,35 €
26200-1023350X30010/231023M83507701030300  62,35 €
26200-1023350X35010/231023M83507701030350  62,35 €
26200-1023350X40010/231023M83507701030400  62,35 €
26200-1023350X50010/231023M83507701030500  62,35 €
26200-1023350X60010/231023M83507701030600  62,35 €
26200-1023350X70010/231023M83507701030700  62,35 €
26200-1023350X80010/231023M83507701030800  62,35 €
26200-1428050X20014/281428M10502071240200  46,61 €
26200-1428050X25014/281428M10502071240250  46,61 €
26200-1428050X30014/281428M10502071240300  46,61 €
26200-1428050X35014/281428M10502071240350  46,61 €
26200-1428050X40014/281428M10502071240400  46,61 €
26200-1428050X50014/281428M10502071240500  46,61 €
26200-1428050X60014/281428M10502071240600  46,61 €
26200-1428050X70014/281428M10502071240700  46,61 €
26200-1428050X80014/281428M10502071240800  46,61 €
26200-1428100X20014/281428M101003071240200  46,61 €
26200-1428100X25014/281428M101003071240250  46,61 €
26200-1428100X30014/281428M101003071240300  46,61 €
26200-1428100X35014/281428M101003071240350  46,61 €
26200-1428100X40014/281428M101003071240400  46,61 €
26200-1428100X50014/281428M101003071240500  46,61 €
26200-1428100X60014/281428M101003071240600  46,61 €
26200-1428100X70014/281428M101003071240700  46,61 €
26200-1428100X80014/281428M101003071240800  46,61 €
26200-1428150X20014/281428M101504071240200  50,97 €
26200-1428150X25014/281428M101504071240250  50,97 €
26200-1428150X30014/281428M101504071240300  50,97 €
26200-1428150X35014/281428M101504071240350  50,97 €
26200-1428150X40014/281428M101504071240400  50,97 €
26200-1428150X50014/281428M101504071240500  50,97 €
26200-1428150X60014/281428M101504071240600  50,97 €
26200-1428150X70014/281428M101504071240700  50,97 €
26200-1428150X80014/281428M101504071240800  50,97 €
26200-1428200X20014/281428M102005071240200  55,03 €
26200-1428200X25014/281428M102005071240250  55,03 €
26200-1428200X30014/281428M102005071240300  55,03 €
26200-1428200X35014/281428M102005071240350  55,03 €
26200-1428200X40014/281428M102005071240400  55,03 €
26200-1428200X50014/281428M102005071240500  55,03 €
26200-1428200X60014/281428M102005071240600  55,03 €
26200-1428200X70014/281428M102005071240700  55,03 €
26200-1428200X80014/281428M102005071240800  55,03 €
26200-1428250X20014/281428M102506071240200  59,51 €
26200-1428250X25014/281428M102506071240250  59,51 €
26200-1428250X30014/281428M102506071240300  59,51 €
26200-1428250X35014/281428M102506071240350  59,51 €
26200-1428250X40014/281428M102506071240400  59,51 €
26200-1428250X50014/281428M102506071240500  59,51 €
26200-1428250X60014/281428M102506071240600  59,51 €
26200-1428250X70014/281428M102506071240700  59,51 €
26200-1428250X80014/281428M102506071240800  59,51 €
26200-1428300X20014/281428M103007071240200  64,15 €
26200-1428300X25014/281428M103007071240250  64,15 €
26200-1428300X30014/281428M103007071240300  64,15 €
26200-1428300X35014/281428M103007071240350  64,15 €
26200-1428300X40014/281428M103007071240400  64,15 €
26200-1428300X50014/281428M103007071240500  64,15 €
26200-1428300X60014/281428M103007071240600  64,15 €
26200-1428300X70014/281428M103007071240700  64,15 €
26200-1428300X80014/281428M103007071240800  64,15 €
26200-1428400X20014/281428M104009071240200  80,52 €
26200-1428400X25014/281428M104009071240250  80,52 €
26200-1428400X30014/281428M104009071240300  80,52 €
26200-1428400X35014/281428M104009071240350  80,52 €
26200-1428400X40014/281428M104009071240400  80,52 €
26200-1428400X50014/281428M104009071240500  80,52 €
26200-1428400X60014/281428M104009071240600  80,52 €
26200-1428400X70014/281428M104009071240700  80,52 €
26200-1428400X80014/281428M104009071240800  80,52 €

Další zboží tohoto druhu

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83