|
|
26201Plynové pružiny, nerezová ocel |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:v Pístní tyč, nerezová ocel 1.4305.
Tlaková trubka nerezová ocel 1.4305.
Náplň: ojel, dusík. Provedení: Pístnice a tlaková trubka bez povrchové úpravy.Upozornění:Individuálně naplněné plynové pružiny nelze vyměnit. Plynové pružiny jsou bezúdržbové uzavřené systémy, které se při vysokém tlaku plní dusíkem. Pro útlum v koncových polohách a za účelem mazání se uvnitř dodatečně nachází definované množství oleje. Plynové pružiny mají v závitovém čepu tlakové trubky zpětný ventil, čímž lze dodatečně redukovat výsuvnou sílu.
Plynové pružiny je nutno umísťovat a montovat tak, aby pístnice směřovala dolů.
V důsledku fyzikálních vlastností při plnění plynové pružiny vznikají tolerance v rozmezí ±5 % jmenovité výsuvné síly.
Plynové pružiny jsou plněny pod vysokým tlakem dusíkem a za žádných okolností by se neměly otevírat či přetěžovat.Na vyžádání:Jiné výsuvné síly.
možná výsuvná síla F1 (min. - max.) velikost 06/15: 40 - 400 N velikost 08/19: 50 - 700 N velikost 10/23: 100 - 1200 N velikost 14/28: 200 - 2500 NPříslušenství:Připojovací díly a kování viz vedlejší znázornění.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | D | D1 | D2 | Zdvih S | L | L1 | Progrese % | Vysouvací síla F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26201-0615040X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 100 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 150 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 200 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 250 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 300 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 350 |  | | 79,50 € | | 26201-0615040X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 40 | 135 | 7 | 25 | 400 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 100 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 150 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 200 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 250 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 300 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 350 |  | | 79,50 € | | 26201-0615050X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 50 | 155 | 7 | 25 | 400 |  | | 79,50 € | | 26201-0615060X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 100 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 150 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 200 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 250 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 300 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 350 |  | | 82,48 € | | 26201-0615060X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 60 | 175 | 7 | 25 | 400 |  | | 82,48 € | | 26201-0615080X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 100 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 150 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 200 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 250 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 300 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 350 |  | | 85,49 € | | 26201-0615080X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 80 | 215 | 7 | 25 | 400 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 100 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 150 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 200 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 250 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 300 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 350 |  | | 85,49 € | | 26201-0615100X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 100 | 255 | 7 | 25 | 400 |  | | 85,49 € | | 26201-0615120X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 100 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 150 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 200 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 250 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 300 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 350 |  | | 88,68 € | | 26201-0615120X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 120 | 295 | 7 | 25 | 400 |  | | 88,68 € | | 26201-0615150X100 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 100 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X150 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 150 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X200 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 200 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X250 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 250 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X300 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 300 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X350 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 350 |  | | 97,96 € | | 26201-0615150X400 | 06/15 | 6 | 15 | M5 | 150 | 355 | 7 | 25 | 400 |  | | 97,96 € | | 26201-0819060X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 100 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 150 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 200 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 250 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 300 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 350 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 400 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 500 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 600 |  | | 99,41 € | | 26201-0819060X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 700 |  | | 99,41 € | | 26201-0819080X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 100 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 150 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 200 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 250 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 300 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 350 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 400 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 500 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 600 |  | | 102,18 € | | 26201-0819080X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 700 |  | | 102,18 € | | 26201-0819100X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 100 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 150 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 200 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 250 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 300 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 350 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 400 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 500 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 600 |  | | 105,11 € | | 26201-0819100X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 700 |  | | 105,11 € | | 26201-0819120X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 100 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 150 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 200 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 250 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 300 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 350 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 400 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 500 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 600 |  | | 108,07 € | | 26201-0819120X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 120 | 310 | 10 | 30 | 700 |  | | 108,07 € | | 26201-0819150X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 100 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 150 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 200 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 250 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 300 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 350 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 400 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 500 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 600 |  | | 111,12 € | | 26201-0819150X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 700 |  | | 111,12 € | | 26201-0819160X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 100 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 150 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 200 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 250 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 300 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 350 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 400 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 500 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 600 |  | | 114,29 € | | 26201-0819160X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 160 | 390 | 10 | 30 | 700 |  | | 114,29 € | | 26201-0819180X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 100 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 150 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 200 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 250 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 300 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 350 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 400 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 500 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 600 |  | | 117,52 € | | 26201-0819180X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 180 | 430 | 10 | 30 | 700 |  | | 117,52 € | | 26201-0819200X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 100 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 150 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 200 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 250 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 300 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 350 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 400 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 500 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 600 |  | | 120,84 € | | 26201-0819200X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 700 |  | | 120,84 € | | 26201-0819220X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 100 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 150 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 200 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 250 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 300 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 350 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 400 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 500 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 600 |  | | 124,29 € | | 26201-0819220X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 220 | 510 | 10 | 30 | 700 |  | | 124,29 € | | 26201-0819250X100 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 100 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X150 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 150 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X200 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 200 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X250 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 250 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X300 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 300 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X350 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 350 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X400 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 400 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X500 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 500 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X600 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 600 |  | | 130,26 € | | 26201-0819250X700 | 08/19 | 8 | 19 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 700 |  | | 130,26 € | | 26201-1023050X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 150 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 200 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 250 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 300 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 350 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 400 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 500 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 600 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 700 |  | | 100,53 € | | 26201-1023050X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 50 | 170 | 10 | 30 | 800 |  | | 100,53 € | | 26201-1023060X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 150 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 200 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 250 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 300 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 350 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 400 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 500 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 600 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 700 |  | | 104,42 € | | 26201-1023060X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 60 | 190 | 10 | 30 | 800 |  | | 104,42 € | | 26201-1023080X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 150 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 200 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 250 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 300 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 350 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 400 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 500 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 600 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 700 |  | | 108,41 € | | 26201-1023080X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 80 | 230 | 10 | 30 | 800 |  | | 108,41 € | | 26201-1023100X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 150 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 200 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 250 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 300 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 350 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 400 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 500 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 600 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 700 |  | | 112,31 € | | 26201-1023100X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 100 | 270 | 10 | 30 | 800 |  | | 112,31 € | | 26201-1023150X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 150 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 200 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 250 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 300 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 350 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 400 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 500 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 600 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 700 |  | | 120,18 € | | 26201-1023150X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 150 | 370 | 10 | 30 | 800 |  | | 120,18 € | | 26201-1023200X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 150 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 200 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 250 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 300 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 350 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 400 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 500 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 600 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 700 |  | | 131,96 € | | 26201-1023200X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 200 | 470 | 10 | 30 | 800 |  | | 131,96 € | | 26201-1023250X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 150 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 200 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 250 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 300 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 350 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 400 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 500 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 600 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 700 |  | | 141,78 € | | 26201-1023250X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 250 | 570 | 10 | 30 | 800 |  | | 141,78 € | | 26201-1023300X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 150 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 200 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 250 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 300 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 350 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 400 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 500 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 600 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 700 |  | | 151,64 € | | 26201-1023300X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 300 | 670 | 10 | 30 | 800 |  | | 151,64 € | | 26201-1023350X150 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 150 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X200 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 200 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X250 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 250 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X300 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 300 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X350 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 350 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X400 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 400 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X500 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 500 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X600 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 600 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X700 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 700 |  | | 161,38 € | | 26201-1023350X800 | 10/23 | 10 | 23 | M8 | 350 | 770 | 10 | 30 | 800 |  | | 161,38 € | | 26201-1428050X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 200 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 250 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 300 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 350 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 400 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 500 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 600 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 700 |  | | 116,08 € | | 26201-1428050X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 50 | 207 | 12 | 40 | 800 |  | | 116,08 € | | 26201-1428100X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 200 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 250 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 300 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 350 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 400 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 500 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 600 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 700 |  | | 127,56 € | | 26201-1428100X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 100 | 307 | 12 | 40 | 800 |  | | 127,56 € | | 26201-1428150X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 200 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 250 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 300 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 350 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 400 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 500 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 600 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 700 |  | | 135,24 € | | 26201-1428150X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 150 | 407 | 12 | 40 | 800 |  | | 135,24 € | | 26201-1428200X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 200 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 250 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 300 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 350 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 400 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 500 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 600 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 700 |  | | 146,74 € | | 26201-1428200X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 200 | 507 | 12 | 40 | 800 |  | | 146,74 € | | 26201-1428250X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 200 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 250 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 300 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 350 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 400 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 500 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 600 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 700 |  | | 156,40 € | | 26201-1428250X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 250 | 607 | 12 | 40 | 800 |  | | 156,40 € | | 26201-1428300X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 200 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 250 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 300 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 350 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 400 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 500 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 600 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 700 |  | | 165,93 € | | 26201-1428300X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 300 | 707 | 12 | 40 | 800 |  | | 165,93 € | | 26201-1428350X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 200 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 250 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 300 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 350 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 400 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 500 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 600 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 700 |  | | 175,49 € | | 26201-1428350X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 350 | 807 | 12 | 40 | 800 |  | | 175,49 € | | 26201-1428400X200 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 200 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X250 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 250 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X300 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 300 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X350 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 350 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X400 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 400 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X500 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 500 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X600 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 600 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X700 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 700 |  | | 185,15 € | | 26201-1428400X800 | 14/28 | 14 | 28 | M10 | 400 | 907 | 12 | 40 | 800 |  | | 185,15 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|