Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Společnost norelem přejímá do sortimentu vysokotlaké trysky

zpět

Společnost norelem přejímá do sortimentu vysokotlaké trysky

Ideální pro aplikace s omezeným montážním prostorem
Díky poloměru jen 1,6 až 4,1 mm a délkám 0 až 31,8 mm vyřeší vysokotlaké trysky od společnosti norelem každý problém obzvláště při nedostatku místa.
Díky kompaktní konstrukci umožňují komponenty použití přímo na nástroji. Vysokotlaké trysky lze v našroubovaném stavu nastavit pomocí kolíku – např. úhlovým klíčem – a zůstanou stabilně v poloze; dodatečná pojistka není zapotřebí. Lze je otáčet 360° a odolávají rozsahu pracovního tlaku do 70 barů.

Vysotlaké trysky jsou k dostání ve dvou konstrukčních provedeních. Provedení A je vhodné pro speciální použití při nedostatku místa s otáčecím rozsahem trysky do 72°. Provedení B má otáčecí rozsah trysek do 110° - proto se hodí pro aplikace, u kterých je paprsek zapotřebí i pod úrovní zašroubování.

Obě trysky jsou k dispizici v průměru 1,6 mm, 2,2 mm, 3,0 mm a 4,1 mm a v délkách 0 mm, 6,4 mm, 12,7 mm a 31,8 mm. U provedení s délkou nula milimetrů lícuje tryska s krytem.
Vysokotlaké trysky jsou odolné vůči acetonu, alkoholu, ethylenu, tukům, olejům, běžným čisticím prostředkům, benzínu, lakům, ředidlům a hydroxidu sodnému. Lze je použít při teplotách do max. 50 °C.
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83