Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Novinky společnosti norelem: magnetické upínací koule

zpět

Novinky společnosti norelem: magnetické upínací koule

Pro rychlé a flexibilní upínání konstrukčních dílů při konstrukci nástrojů a forem

Nové magnetické upínací koule od společnosti norelem umožňují volné polohování a upevňování obrobků na velkém povrchu. Připouští rychlé upevnění a změnu upnutí a osvědčily se mimo jiné i při konstrukci nástrojů a forem – např. pro lešticí, montážní činnosti a laserové svařování.
Magnetické upínací koule

Magnetické upínací koule lze obrdžet ve čtyřech různých velikostech s plochami přilnavosti 80-160 mm. V závislosti na geometrii obrobku a hmotnosti lze otočný úhel nastavit až o 90°; konstrukční díly lze takto uvést do optimální obráběcí polohy.

Samotné upínání se provádí přes odpojovací permanentní magnet se jmenovitou adhezní silou do 100 N/cm², který lze ativovat klíčem s vnitřním šestihranem. Otočí-li uživatel klíč o 120°, pak se aktivuje magnetická síla. Pro flexibilní polohování obrobku je však také možná jen dílčí aktivace magnetu.
Nové magnetické upínací koule od společnosti norelem jsou vyrobeny ve velmi kvalitním provedení: Přilnavá plocha má jemné 1,5 mm dělení pólů a je namontovaná v eleoxované hliníkové kouli. Koule je umístěna v kůží lemovaném, chemicky niklovaném ocelovém prstenci a udržuje se adhezním efektem v poloze.
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83