06652 inch
蝶形旋钮 "Miniwing",带螺纹通孔, 英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
蝶形旋钮 "Miniwing",带螺纹通孔, 英制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料把手。
钢制衬套 5.8,或者不锈钢 1.4305。
规格:
黑灰色把手。
钢制,经蓝色钝化处理。
光亮不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06652 inch 蝶形旋钮 "Miniwing",带螺纹通孔, 英制
208 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
A
B
D
D2
H
H1
H2
T
CAD
配件
价格
订购
06652-10AE
钢制
28
13
8-32
12
14,3
13,3
2,3
10
根据要求
06652-10A1
钢制
28
13
10-32
12
14,3
13,3
2,3
10
根据要求
06652-10A2
钢制
28
13
1/4-20
12
14,3
13,3
2,3
10
根据要求
06652-18A2
钢制
40
16
1/4-20
14,6
19,8
19
4
14
根据要求
06652-18A3
钢制
40
16
5/16-18
14,6
19,8
19
4
14
根据要求
06652-100AE
不锈钢
28
13
8-32
12
14,3
13,3
2,3
10
根据要求
06652-100A1
不锈钢
28
13
10-32
12
14,3
13,3
2,3
10
根据要求
06652-100A2
不锈钢
28
13
1/4-20
12
14,3
13,3
2,3
10
根据要求
06652-108A2
不锈钢
40
16
1/4-20
14,6
19,8
19
4
14
根据要求
06652-108A3
不锈钢
40
16
5/16-18
14,6
19,8
19
4
14
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-29
|
>
|
>>
06010_IG inch
钢制和不锈钢制滚花旋钮 DIN 6303 - inch
06090_AG inch
钢制和不锈钢制高头滚花旋钮 DIN 464 - inch
06092 inch
条纹把手,英制
06158 inch
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,英制
06160 inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,英制
06194 inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,英制
06200 inch
星形旋钮 DIN 6336,灰口铸铁,英制
06210 inch
星型旋钮 带凸出型钢制衬套, 英制
06212 inch
星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制
06212 inch
带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-29
|
>
|
>>