norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制
06212 inch

带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

热塑性塑料材质的星型旋钮。
不锈钢 1.4305 材质的衬套和螺栓。
弹性 TPU 材质的连接线。

规格:衬套和螺栓,亮色。提示:连接线能避免旋钮掉落遗失。
星型旋钮不能离安装位置过远,
保证安装、拆卸方便,防止旋钮遗失。
装配:在连接线未夹紧的状态下进行安装。
连接线固定位置不要离旋钮过远。
附件:连接线也可以作为配件购买,相关内容参见 03198-04190。图纸提示:
KS 型:带螺纹轴套,带盖子
LS 型:带外螺纹
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06212 inch 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制 358 kB

图片(总概述)

带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件, 英制

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D8HH3H5 Max.LTCAD配件价格订购
06212-6AEKS黑色 RAL 70218-32251216822-10 根据要求
06212-6AE5KS灰色 RAL 70358-32251216822-10 根据要求
06212-6AE6KS红色 RAL 30208-32251216822-10 根据要求
06212-6AE7KS黄色 RAL 10218-32251216822-10 根据要求
06212-6A1KS黑色 RAL 702110-32251216822-10 根据要求
06212-6A15KS灰色 RAL 703510-32251216822-10 根据要求
06212-6A16KS红色 RAL 302010-32251216822-10 根据要求
06212-6A17KS黄色 RAL 102110-32251216822-10 根据要求
06212-6A21KS黑色 RAL 70211/4-20251216822-10 根据要求
06212-6A215KS灰色 RAL 70351/4-20251216822-10 根据要求
06212-6A216KS红色 RAL 30201/4-20251216822-10 根据要求
06212-6A217KS黄色 RAL 10211/4-20251216822-10 根据要求
06212-6A11KS黑色 RAL 702110-323214201026-10 根据要求
06212-6A115KS灰色 RAL 703510-323214201026-10 根据要求
06212-6A116KS红色 RAL 302010-323214201026-10 根据要求
06212-6A117KS黄色 RAL 102110-323214201026-10 根据要求
06212-6A2KS黑色 RAL 70211/4-203214201026-10 根据要求
06212-6A25KS灰色 RAL 70351/4-203214201026-10 根据要求
06212-6A26KS红色 RAL 30201/4-203214201026-10 根据要求
06212-6A27KS黄色 RAL 10211/4-203214201026-10 根据要求
06212-6A3KS黑色 RAL 70215/16-184018251331-14 根据要求
06212-6A35KS灰色 RAL 70355/16-184018251331-14 根据要求
06212-6A36KS红色 RAL 30205/16-184018251331-14 根据要求
06212-6A37KS黄色 RAL 10215/16-184018251331-14 根据要求
06212-6A41KS黑色 RAL 70213/8-164018251331-14 根据要求
06212-6A415KS灰色 RAL 70353/8-164018251331-14 根据要求
06212-6A416KS红色 RAL 30203/8-164018251331-14 根据要求
06212-6A417KS黄色 RAL 10213/8-164018251331-14 根据要求
06212-6A31KS黑色 RAL 70215/16-185022321738-14 根据要求
06212-6A315KS灰色 RAL 70355/16-185022321738-14 根据要求
06212-6A316KS红色 RAL 30205/16-185022321738-14 根据要求
06212-6A317KS黄色 RAL 10215/16-185022321738-14 根据要求
06212-6A4KS黑色 RAL 70213/8-165022321738-14 根据要求
06212-6A45KS灰色 RAL 70353/8-165022321738-14 根据要求
06212-6A46KS红色 RAL 30203/8-165022321738-14 根据要求
06212-6A47KS黄色 RAL 10213/8-165022321738-14 根据要求
06212-6A51KS黑色 RAL 70211/2-135022321738-18 根据要求
06212-6A515KS灰色 RAL 70351/2-135022321738-18 根据要求
06212-6A516KS红色 RAL 30201/2-135022321738-18 根据要求
06212-6A517KS黄色 RAL 10211/2-135022321738-18 根据要求
06212-6A6KS黑色 RAL 70215/8-116326402146-18 根据要求
06212-6A65KS灰色 RAL 70355/8-116326402146-18 根据要求
06212-6A66KS红色 RAL 30205/8-116326402146-18 根据要求
06212-6A67KS黄色 RAL 10215/8-116326402146-18 根据要求
06212-6A42KS黑色 RAL 70213/8-166326402146-14 根据要求
06212-6A425KS灰色 RAL 70353/8-166326402146-14 根据要求
06212-6A426KS红色 RAL 30203/8-166326402146-14 根据要求
06212-6A427KS黄色 RAL 10213/8-166326402146-14 根据要求
06212-6A5KS黑色 RAL 70211/2-136326402146-18 根据要求
06212-6A55KS灰色 RAL 70351/2-136326402146-18 根据要求
06212-6A56KS红色 RAL 30201/2-136326402146-18 根据要求
06212-6A57KS黄色 RAL 10211/2-136326402146-18 根据要求
06212-7A1X10LS黑色 RAL 702110-3225121682210- 根据要求
06212-7A15X10LS灰色 RAL 703510-3225121682210- 根据要求
06212-7A16X10LS红色 RAL 302010-3225121682210- 根据要求
06212-7A17X10LS黄色 RAL 102110-3225121682210- 根据要求
06212-7A1X20LS黑色 RAL 702110-3225121682220- 根据要求
06212-7A15X20LS灰色 RAL 703510-3225121682220- 根据要求
06212-7A16X20LS红色 RAL 302010-3225121682220- 根据要求
06212-7A17X20LS黄色 RAL 102110-3225121682220- 根据要求
06212-7A21X20LS黑色 RAL 70211/4-2025121682220- 根据要求
06212-7A215X20LS灰色 RAL 70351/4-2025121682220- 根据要求
06212-7A216X20LS红色 RAL 30201/4-2025121682220- 根据要求
06212-7A217X20LS黄色 RAL 10211/4-2025121682220- 根据要求
06212-7A21X30LS黑色 RAL 70211/4-2025121682230- 根据要求
06212-7A215X30LS灰色 RAL 70351/4-2025121682230- 根据要求
06212-7A216X30LS红色 RAL 30201/4-2025121682230- 根据要求
06212-7A217X30LS黄色 RAL 10211/4-2025121682230- 根据要求
06212-7A2X20LS黑色 RAL 70211/4-20321420102620- 根据要求
06212-7A25X20LS灰色 RAL 70351/4-20321420102620- 根据要求
06212-7A26X20LS红色 RAL 30201/4-20321420102620- 根据要求
06212-7A27X20LS黄色 RAL 10211/4-20321420102620- 根据要求
06212-7A2X30LS黑色 RAL 70211/4-20321420102630- 根据要求
06212-7A25X30LS灰色 RAL 70351/4-20321420102630- 根据要求
06212-7A26X30LS红色 RAL 30201/4-20321420102630- 根据要求
06212-7A27X30LS黄色 RAL 10211/4-20321420102630- 根据要求
06212-7A31X20LS黑色 RAL 70215/16-18321420102620- 根据要求
06212-7A315X20LS灰色 RAL 70355/16-18321420102620- 根据要求
06212-7A316X20LS红色 RAL 30205/16-18321420102620- 根据要求
06212-7A317X20LS黄色 RAL 10215/16-18321420102620- 根据要求
06212-7A31X40LS黑色 RAL 70215/16-18321420102640- 根据要求
06212-7A315X40LS灰色 RAL 70355/16-18321420102640- 根据要求
06212-7A316X40LS红色 RAL 30205/16-18321420102640- 根据要求
06212-7A317X40LS黄色 RAL 10215/16-18321420102640- 根据要求
06212-7A3X20LS黑色 RAL 70215/16-18401825133120- 根据要求
06212-7A35X20LS灰色 RAL 70355/16-18401825133120- 根据要求
06212-7A36X20LS红色 RAL 30205/16-18401825133120- 根据要求
06212-7A37X20LS黄色 RAL 10215/16-18401825133120- 根据要求
06212-7A3X40LS黑色 RAL 70215/16-18401825133140- 根据要求
06212-7A35X40LS灰色 RAL 70355/16-18401825133140- 根据要求
06212-7A36X40LS红色 RAL 30205/16-18401825133140- 根据要求
06212-7A37X40LS黄色 RAL 10215/16-18401825133140- 根据要求
06212-7A41X20LS黑色 RAL 70213/8-16401825133120- 根据要求
06212-7A415X20LS灰色 RAL 70353/8-16401825133120- 根据要求
06212-7A416X20LS红色 RAL 30203/8-16401825133120- 根据要求
06212-7A417X20LS黄色 RAL 10213/8-16401825133120- 根据要求
06212-7A41X40LS黑色 RAL 70213/8-16401825133140- 根据要求
06212-7A415X40LS灰色 RAL 70353/8-16401825133140- 根据要求
06212-7A416X40LS红色 RAL 30203/8-16401825133140- 根据要求
06212-7A417X40LS黄色 RAL 10213/8-16401825133140- 根据要求
06212-7A4X20LS黑色 RAL 70213/8-16502232173820- 根据要求
06212-7A45X20LS灰色 RAL 70353/8-16502232173820- 根据要求
06212-7A46X20LS红色 RAL 30203/8-16502232173820- 根据要求
06212-7A47X20LS黄色 RAL 10213/8-16502232173820- 根据要求
06212-7A4X40LS黑色 RAL 70213/8-16502232173840- 根据要求
06212-7A45X40LS灰色 RAL 70353/8-16502232173840- 根据要求
06212-7A46X40LS红色 RAL 30203/8-16502232173840- 根据要求
06212-7A47X40LS黄色 RAL 10213/8-16502232173840- 根据要求
06212-7A51X30LS黑色 RAL 70211/2-13502232173830- 根据要求
06212-7A515X30LS灰色 RAL 70351/2-13502232173830- 根据要求
06212-7A516X30LS红色 RAL 30201/2-13502232173830- 根据要求
06212-7A517X30LS黄色 RAL 10211/2-13502232173830- 根据要求
06212-7A51X60LS黑色 RAL 70211/2-13502232173860- 根据要求
06212-7A515X60LS灰色 RAL 70351/2-13502232173860- 根据要求
06212-7A516X60LS红色 RAL 30201/2-13502232173860- 根据要求
06212-7A517X60LS黄色 RAL 10211/2-13502232173860- 根据要求
06212-7A5X30LS黑色 RAL 70211/2-13632640214630- 根据要求
06212-7A55X30LS灰色 RAL 70351/2-13632640214630- 根据要求
06212-7A56X30LS红色 RAL 30201/2-13632640214630- 根据要求
06212-7A57X30LS黄色 RAL 10211/2-13632640214630- 根据要求
06212-7A5X60LS黑色 RAL 70211/2-13632640214660- 根据要求
06212-7A55X60LS灰色 RAL 70351/2-13632640214660- 根据要求
06212-7A56X60LS红色 RAL 30201/2-13632640214660- 根据要求
06212-7A57X60LS黄色 RAL 10211/2-13632640214660- 根据要求