06160_E inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
十字旋钮,DIN 6335,灰口铸铁制 - inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
灰口铸铁 GJL 200。
规格:
经光滑打磨处理。
亮色。
图纸提示:
E 型: 螺纹盲孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06160_E inch 十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔 - inch
253 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
表面
D
D1
D2
H
H3
T
T1
CAD
配件
价格
订购
06160-5A2
E
经光滑打磨处理
1/4-20
32
12
21
10
12
15
根据要求
06160-5A3
E
经光滑打磨处理
5/16-18
40
14
26
14
15
18
根据要求
06160-5A4
E
经光滑打磨处理
3/8-16
50
18
34
20
18
21
根据要求
06160-5A5
E
经光滑打磨处理
1/2-13
63
20
42
25
22
25
根据要求
06160-5A6
E
经光滑打磨处理
5/8-11
80
25
52
30
28
32
根据要求
06160-5A7
E
经光滑打磨处理
3/4-10
100
32
65
38
36
40
根据要求
本类目的其他商品
06160_B inch
十字把手,类似 DIN 6335,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch
06160_C inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch
06160_D inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁制材质,D 型,已扩孔螺纹 - inch