06160_C inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
十字旋钮,DIN 6335,灰口铸铁制 - inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
灰口铸铁 GJL 200。
规格:
经光滑打磨处理。
亮色。
图纸提示:
C 型: 盲孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06160_C inch 十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,C 型,盲孔 - inch
262 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 1
D
D1
D2
H
H3
T
T1
CAD
配件
价格
订购
06160-3CM
C
经光滑打磨处理
0,25
32
12
21
10
12
15
根据要求
06160-3CN
C
经光滑打磨处理
0,312
40
14
26
14
15
18
根据要求
06160-3CO
C
经光滑打磨处理
0,375
50
18
34
20
18
21
根据要求
06160-3CP
C
经光滑打磨处理
0,5
63
20
42
25
22
25
根据要求
06160-3CQ
C
经光滑打磨处理
0,625
80
25
52
30
28
32
根据要求
06160-3CR
C
经光滑打磨处理
0,75
100
32
65
38
36
40
根据要求
本类目的其他商品
06160_B inch
十字把手,类似 DIN 6335,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch
06160_D inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁制材质,D 型,已扩孔螺纹 - inch
06160_E inch
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁材质,E 型,螺纹盲孔 - inch