norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
十字把手,DIN 6335,灰口铸铁制材质,D 型,已扩孔螺纹 - inch
06160_D inch

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁制材质,D 型,已扩孔螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:灰口铸铁 GJL 200。规格:经光滑打磨处理。
亮色。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06160_D inch 十字把手,DIN 6335,灰口铸铁制材质,D 型,已扩孔螺纹 - inch 255 kB

图纸

十字把手,DIN 6335,灰口铸铁制材质,D 型,已扩孔螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号类型类型 1D

D1D2D6HH3TCAD配件价格订购
06160-4A2D-1/4-2032126,4201010 根据要求
06160-4A3D-5/16-1840148,4251413 根据要求
06160-4A4D-3/8-16501810,5322016 根据要求
06160-4A5D-1/2-13632013402520 根据要求
06160-4A6D-5/8-11802517503020 根据要求
06160-4A7D-3/4-101003221633825 根据要求