norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
十字把手,类似 DIN 6335,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch
06160_B inch

十字把手,类似 DIN 6335,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:灰口铸铁 GJL 200。规格:经光滑打磨处理。
亮色。
图纸提示:
B 型: 通孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06160_B inch 十字把手,类似 DIN 6335,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch 259 kB

图纸

十字把手,类似 DIN 6335,灰口铸铁材质,B 型,贯穿孔 - inch

商品选择/筛选

订货号

类型主体
表面
D

D1D2HH3CAD配件价格订购
06160-2CMB经光滑打磨处理0,2532122010 根据要求
06160-2CNB经光滑打磨处理0,31240142514 根据要求
06160-2COB经光滑打磨处理0,37550183220 根据要求
06160-2CPB经光滑打磨处理0,563204025 根据要求
06160-2CQB经光滑打磨处理0,62580255030 根据要求
06160-2CRB经光滑打磨处理0,75100326338 根据要求