norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
条纹把手,英制
06092 inch

条纹把手,英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
衬套或螺栓,钢制 5.8,或者不锈钢 1.4305。

规格:钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06092 inch 条纹把手,英制 1,1 MB

图片(总概述)

条纹把手,英制

条纹把手,带内螺纹,英制

更多信息

图纸

条纹把手,带内螺纹,英制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号材料颜色
盖子
D

D1D2D3HH1TCAD配件价格订购
06092-1AE钢制黑灰色 RAL 70218-3221141922810 根据要求
06092-1AE5钢制灰色 RAL 70358-3221141922810 根据要求
06092-1AE6钢制红色 RAL 30208-3221141922810 根据要求
06092-1AE7钢制黄色 RAL 10218-3221141922810 根据要求
06092-1A1钢制黑灰色 RAL 702110-3221141922810 根据要求
06092-1A15钢制灰色 RAL 703510-3221141922810 根据要求
06092-1A16钢制红色 RAL 302010-3221141922810 根据要求
06092-1A17钢制黄色 RAL 102110-3221141922810 根据要求
06092-1A2钢制黑灰色 RAL 70211/4-2021141922810 根据要求
06092-1A25钢制灰色 RAL 70351/4-2021141922810 根据要求
06092-1A26钢制红色 RAL 30201/4-2021141922810 根据要求
06092-1A27钢制黄色 RAL 10211/4-2021141922810 根据要求
06092-2A3钢制黑灰色 RAL 70215/16-18261823269,514 根据要求
06092-2A35钢制灰色 RAL 70355/16-18261823269,514 根据要求
06092-2A36钢制红色 RAL 30205/16-18261823269,514 根据要求
06092-2A37钢制黄色 RAL 10215/16-18261823269,514 根据要求
06092-3A3钢制黑灰色 RAL 70215/16-18342231361314 根据要求
06092-3A35钢制灰色 RAL 70355/16-18342231361314 根据要求
06092-3A36钢制红色 RAL 30205/16-18342231361314 根据要求
06092-3A37钢制黄色 RAL 10215/16-18342231361314 根据要求
06092-3A4钢制黑灰色 RAL 70213/8-16342231361314 根据要求
06092-3A45钢制灰色 RAL 70353/8-16342231361314 根据要求
06092-3A46钢制红色 RAL 30203/8-16342231361314 根据要求
06092-3A47钢制黄色 RAL 10213/8-16342231361314 根据要求
06092-01AE不锈钢黑灰色 RAL 70218-3221141922810 根据要求
06092-01AE5不锈钢灰色 RAL 70358-3221141922810 根据要求
06092-01AE6不锈钢红色 RAL 30208-3221141922810 根据要求
06092-01AE7不锈钢黄色 RAL 10218-3221141922810 根据要求
06092-01A1不锈钢黑灰色 RAL 702110-3221141922810 根据要求
06092-01A15不锈钢灰色 RAL 703510-3221141922810 根据要求
06092-01A16不锈钢红色 RAL 302010-3221141922810 根据要求
06092-01A17不锈钢黄色 RAL 102110-3221141922810 根据要求
06092-01A2不锈钢黑灰色 RAL 70211/4-2021141922810 根据要求
06092-01A25不锈钢灰色 RAL 70351/4-2021141922810 根据要求
06092-01A26不锈钢红色 RAL 30201/4-2021141922810 根据要求
06092-01A27不锈钢黄色 RAL 10211/4-2021141922810 根据要求
06092-02A3不锈钢黑灰色 RAL 70215/16-18261823269,514 根据要求
06092-02A35不锈钢灰色 RAL 70355/16-18261823269,514 根据要求
06092-02A36不锈钢红色 RAL 30205/16-18261823269,514 根据要求
06092-02A37不锈钢黄色 RAL 10215/16-18261823269,514 根据要求
06092-03A3不锈钢黑灰色 RAL 70215/16-18342231361314 根据要求
06092-03A35不锈钢灰色 RAL 70355/16-18342231361314 根据要求
06092-03A36不锈钢红色 RAL 30205/16-18342231361314 根据要求
06092-03A37不锈钢黄色 RAL 10215/16-18342231361314 根据要求
06092-03A4不锈钢黑灰色 RAL 70213/8-16342231361314 根据要求
06092-03A45不锈钢灰色 RAL 70353/8-16342231361314 根据要求
06092-03A46不锈钢红色 RAL 30203/8-16342231361314 根据要求
06092-03A47不锈钢黄色 RAL 10213/8-16342231361314 根据要求

条纹把手,带外螺纹,英制

更多信息

图纸

条纹把手,带外螺纹,英制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号材料

颜色
盖子
D

D1D2D3HH1LCAD配件价格订购
06092-1A1X10钢制黑灰色 RAL 702110-3221141922810 根据要求
06092-1A15X10钢制灰色 RAL 703510-3221141922810 根据要求
06092-1A16X10钢制红色 RAL 302010-3221141922810 根据要求
06092-1A17X10钢制黄色 RAL 102110-3221141922810 根据要求
06092-1A1X20钢制黑灰色 RAL 702110-3221141922820 根据要求
06092-1A15X20钢制灰色 RAL 703510-3221141922820 根据要求
06092-1A16X20钢制红色 RAL 302010-3221141922820 根据要求
06092-1A17X20钢制黄色 RAL 102110-3221141922820 根据要求
06092-1A2X20钢制黑灰色 RAL 70211/4-2021141922820 根据要求
06092-1A25X20钢制灰色 RAL 70351/4-2021141922820 根据要求
06092-1A26X20钢制红色 RAL 30201/4-2021141922820 根据要求
06092-1A27X20钢制黄色 RAL 10211/4-2021141922820 根据要求
06092-1A2X30钢制黑灰色 RAL 70211/4-2021141922830 根据要求
06092-1A25X30钢制灰色 RAL 70351/4-2021141922830 根据要求
06092-1A26X30钢制红色 RAL 30201/4-2021141922830 根据要求
06092-1A27X30钢制黄色 RAL 10211/4-2021141922830 根据要求
06092-2A3X20钢制黑灰色 RAL 70215/16-18261823269,520 根据要求
06092-2A35X20钢制灰色 RAL 70355/16-18261823269,520 根据要求
06092-2A36X20钢制红色 RAL 30205/16-18261823269,520 根据要求
06092-2A37X20钢制黄色 RAL 10215/16-18261823269,520 根据要求
06092-2A3X40钢制黑灰色 RAL 70215/16-18261823269,540 根据要求
06092-2A35X40钢制灰色 RAL 70355/16-18261823269,540 根据要求
06092-2A36X40钢制红色 RAL 30205/16-18261823269,540 根据要求
06092-2A37X40钢制黄色 RAL 10215/16-18261823269,540 根据要求
06092-3A4X20钢制黑灰色 RAL 70213/8-16342231361320 根据要求
06092-3A45X20钢制灰色 RAL 70353/8-16342231361320 根据要求
06092-3A46X20钢制红色 RAL 30203/8-16342231361320 根据要求
06092-3A47X20钢制黄色 RAL 10213/8-16342231361320 根据要求
06092-3A4X40钢制黑灰色 RAL 70213/8-16342231361340 根据要求
06092-3A45X40钢制灰色 RAL 70353/8-16342231361340 根据要求
06092-3A46X40钢制红色 RAL 30203/8-16342231361340 根据要求
06092-3A47X40钢制黄色 RAL 10213/8-16342231361340 根据要求
06092-01A1X10不锈钢黑灰色 RAL 702110-3221141922810 根据要求
06092-01A15X10不锈钢灰色 RAL 703510-3221141922810 根据要求
06092-01A16X10不锈钢红色 RAL 302010-3221141922810 根据要求
06092-01A17X10不锈钢黄色 RAL 102110-3221141922810 根据要求
06092-01A1X20不锈钢黑灰色 RAL 702110-3221141922820 根据要求
06092-01A15X20不锈钢灰色 RAL 703510-3221141922820 根据要求
06092-01A16X20不锈钢红色 RAL 302010-3221141922820 根据要求
06092-01A17X20不锈钢黄色 RAL 102110-3221141922820 根据要求
06092-01A2X20不锈钢黑灰色 RAL 70211/4-2021141922820 根据要求
06092-01A25X20不锈钢灰色 RAL 70351/4-2021141922820 根据要求
06092-01A26X20不锈钢红色 RAL 30201/4-2021141922820 根据要求
06092-01A27X20不锈钢黄色 RAL 10211/4-2021141922820 根据要求
06092-01A2X30不锈钢黑灰色 RAL 70211/4-2021141922830 根据要求
06092-01A25X30不锈钢灰色 RAL 70351/4-2021141922830 根据要求
06092-01A26X30不锈钢红色 RAL 30201/4-2021141922830 根据要求
06092-01A27X30不锈钢黄色 RAL 10211/4-2021141922830 根据要求
06092-02A3X20不锈钢黑灰色 RAL 70215/16-18261823269,520 根据要求
06092-02A35X20不锈钢灰色 RAL 70355/16-18261823269,520 根据要求
06092-02A36X20不锈钢红色 RAL 30205/16-18261823269,520 根据要求
06092-02A37X20不锈钢黄色 RAL 10215/16-18261823269,520 根据要求
06092-02A3X40不锈钢黑灰色 RAL 70215/16-18261823269,540 根据要求
06092-02A35X40不锈钢灰色 RAL 70355/16-18261823269,540 根据要求
06092-02A36X40不锈钢红色 RAL 30205/16-18261823269,540 根据要求
06092-02A37X40不锈钢黄色 RAL 10215/16-18261823269,540 根据要求
06092-03A4X20不锈钢黑灰色 RAL 70213/8-16342231361320 根据要求
06092-03A45X20不锈钢灰色 RAL 70353/8-16342231361320 根据要求
06092-03A46X20不锈钢红色 RAL 30203/8-16342231361320 根据要求
06092-03A47X20不锈钢黄色 RAL 10213/8-16342231361320 根据要求
06092-03A4X40不锈钢黑灰色 RAL 70213/8-16342231361340 根据要求
06092-03A45X40不锈钢灰色 RAL 70353/8-16342231361340 根据要求
06092-03A46X40不锈钢红色 RAL 30203/8-16342231361340 根据要求
06092-03A47X40不锈钢黄色 RAL 10213/8-16342231361340 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83