norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
曲柄 可折叠手柄 - inch
06500 inch

曲柄 可折叠手柄 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。规格:钢制部件经黑色氧化。提示:随供的套筒盖板并未安装。
手动曲柄可通过十字销钉或者用一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 DIN 7349 轴向通过键槽连接固定在轴上。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06500 inch 曲柄 可折叠手柄 - inch 294 kB

图纸

曲柄 可折叠手柄 - inch

商品选择/筛选

订货号

类型 1尺寸类型 2AD

D2D7HH1H2H3H4LL2CAD配件价格订购
06500-11CO定位孔1无横孔80240,375-85,74928,513-10412,7 根据要求
06500-12CO定位孔2无横孔100290,375-105,259,535,513-12915,7 根据要求
06500-12CP定位孔2无横孔100290,5-105,259,535,513-12915,7 根据要求
06500-13CP定位孔3无横孔125360,5-140834418,5-16119,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83