norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
衬套,钢制 5.8。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。图纸提示:
H 型: 无横孔
M 型: 带横孔和埋头螺栓
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06268 inch 定位轮, 英制 1,1 MB

图片(总概述)

定位轮, 英制

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D2D3D4HH1H2H3L1TCAD配件价格订购
06268-21CMH黑灰色 RAL 70210,254016,510-311316-1510 根据要求
06268-21CM5H灰色 RAL 70350,254016,510-311316-1510 根据要求
06268-21CM6H红色 RAL 30200,254016,510-311316-1510 根据要求
06268-21CM7H黄色 RAL 10210,254016,510-311316-1510 根据要求
06268-22CMH黑灰色 RAL 70210,25501810-361516-18,510 根据要求
06268-22CM5H灰色 RAL 70350,25501810-361516-18,510 根据要求
06268-22CM6H红色 RAL 30200,25501810-361516-18,510 根据要求
06268-22CM7H黄色 RAL 10210,25501810-361516-18,510 根据要求
06268-23CNH黑灰色 RAL 70210,312632210-411716-2514 根据要求
06268-23CN5H灰色 RAL 70350,312632210-411716-2514 根据要求
06268-23CN6H红色 RAL 30200,312632210-411716-2514 根据要求
06268-23CN7H黄色 RAL 10210,312632210-411716-2514 根据要求
06268-11CMM黑灰色 RAL 70210,254016,510M43113165,51510 根据要求
06268-11CM5M灰色 RAL 70350,254016,510M43113165,51510 根据要求
06268-11CM6M红色 RAL 30200,254016,510M43113165,51510 根据要求
06268-11CM7M黄色 RAL 10210,254016,510M43113165,51510 根据要求
06268-12CMM黑灰色 RAL 70210,25501810M43615165,518,510 根据要求
06268-12CM5M灰色 RAL 70350,25501810M43615165,518,510 根据要求
06268-12CM6M红色 RAL 30200,25501810M43615165,518,510 根据要求
06268-12CM7M黄色 RAL 10210,25501810M43615165,518,510 根据要求
06268-13CNM黑灰色 RAL 70210,312632210M441171682514 根据要求
06268-13CN5M灰色 RAL 70350,312632210M441171682514 根据要求
06268-13CN6M红色 RAL 30200,312632210M441171682514 根据要求
06268-13CN7M黄色 RAL 10210,312632210M441171682514 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83