norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

不锈钢 1.4305。

规格:亮色 顶销 抛光,未经硬化处理。提示:手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099 inch 凸轮旋柄柱塞 不锈钢 - inch 305 kB

图片(总概述)

凸轮旋柄柱塞 不锈钢 - inch

凸轮旋柄柱塞 不锈钢 A型 - inch

更多信息

图纸

凸轮旋柄柱塞 不锈钢 A型 - inch

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-10404A4A43/8-16103825209361814 根据要求
03099-10405A4A53/8-16103825209361,3814 根据要求
03099-10406A4A63/8-16103825209361,8814 根据要求
03099-10404ALA43/8-24103825209361814 根据要求
03099-10405ALA53/8-24103825209361,3814 根据要求
03099-10406ALA63/8-24103825209361,8814 根据要求
03099-10405A5A51/2-131246,8302510,83,681,3815 根据要求
03099-10406A5A61/2-131246,8302510,83,681,8815 根据要求
03099-10408A5A81/2-131246,8302510,83,682,3815 根据要求
03099-10405AMA51/2-201246,8302510,83,681,3815 根据要求
03099-10406AMA61/2-201246,8302510,83,681,8815 根据要求
03099-10408AMA81/2-201246,8302510,83,682,3815 根据要求
03099-10406A6A65/8-111660,4403214,44,8101,81535 根据要求
03099-10408A6A85/8-111660,4403214,44,8102,31535 根据要求
03099-10410A6A105/8-111660,4403214,44,8102,81535 根据要求
03099-10406ANA65/8-181660,4403214,44,8101,81535 根据要求
03099-10408ANA85/8-181660,4403214,44,8102,31535 根据要求
03099-10410ANA105/8-181660,4403214,44,8102,81535 根据要求
03099-10408A7A83/4-1020705035186122,32060 根据要求
03099-10410A7A103/4-1020705035186122,82060 根据要求
03099-10412A7A123/4-10207050351861232060 根据要求
03099-10408AOA83/4-1620705035186122,32060 根据要求
03099-10410AOA103/4-1620705035186122,82060 根据要求
03099-10412AOA123/4-16207050351861232060 根据要求

凸轮旋柄柱塞 不锈钢 B型 - inch

更多信息

图纸

凸轮旋柄柱塞 不锈钢 B型 - inch

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HSWFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-10504A4B43/8-16103825209369/161814 根据要求
03099-10505A4B53/8-16103825209369/161,3814 根据要求
03099-10506A4B63/8-16103825209369/161,8814 根据要求
03099-10504ALB43/8-24103825209369/161814 根据要求
03099-10505ALB53/8-24103825209369/161,3814 根据要求
03099-10506ALB63/8-24103825209369/161,8814 根据要求
03099-10505A5B51/2-131246,8302510,83,683/41,3815 根据要求
03099-10506A5B61/2-131246,8302510,83,683/41,8815 根据要求
03099-10508A5B81/2-131246,8302510,83,683/42,3815 根据要求
03099-10505AMB51/2-201246,8302510,83,683/41,3815 根据要求
03099-10506AMB61/2-201246,8302510,83,683/41,8815 根据要求
03099-10508AMB81/2-201246,8302510,83,683/42,3815 根据要求
03099-10506A6B65/8-111660,4403214,44,81015/161,81535 根据要求
03099-10508A6B85/8-111660,4403214,44,81015/162,31535 根据要求
03099-10510A6B105/8-111660,4403214,44,81015/162,81535 根据要求
03099-10506ANB65/8-181660,4403214,44,81015/161,81535 根据要求
03099-10508ANB85/8-181660,4403214,44,81015/162,31535 根据要求
03099-10510ANB105/8-181660,4403214,44,81015/162,81535 根据要求
03099-10508A7B83/4-1020705035186121-1/82,32060 根据要求
03099-10510A7B103/4-1020705035186121-1/82,82060 根据要求
03099-10512A7B123/4-1020705035186121-1/832060 根据要求
03099-10508AOB83/4-1620705035186121-1/82,32060 根据要求
03099-10510AOB103/4-1620705035186121-1/82,82060 根据要求
03099-10512AOB123/4-1620705035186121-1/832060 根据要求