norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销 - inch
03093 inch

钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销 - inch

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
图纸提示:
G 型:不带紧固螺母
H 型:带紧固螺母

1) 分度销 带旋钮垫片
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03093 inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销 - inch 314 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢锁紧柱塞,无轴环,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销 - inch

钢制或不锈钢锁紧柱栓,无轴环,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无锁紧螺母 - inch

更多信息

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱栓,无轴环,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无锁紧螺母 - inch

商品选择/筛选

订货号尺寸主体
材料
主体
表面
类型D

D1D2LL1L2行程
S
Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
订货号CAD配件价格订购
03093-21903AJ9钢制经硬化处理G31/4-281433171150,84,51203094-99 根据要求
03093-21004AK0钢制经硬化处理G45/16-241840,52113,56161503094-90 根据要求
03093-21105AL1钢制经硬化处理G53/8-242146,52414,581,351603094-91 根据要求
03093-21206A52钢制经硬化处理G61/2-132554,72817,791,861803094-92 根据要求
03093-21308A63钢制经硬化处理G85/8-1133723624122,3154503094-93 根据要求
03093-21410A74钢制经硬化处理G103/4-1033794024152,8154303094-94 根据要求
03093-21412AO4钢制经硬化处理G123/4-1633844224182,8155103094-94 根据要求
03093-21516A85钢制经硬化处理G161-8401045030243,2205003094-95 根据要求
03093-201903AJ9不锈钢经硬化处理G31/4-281433171150,84,51203094-99 根据要求
03093-201004AK0不锈钢经硬化处理G45/16-241840,52113,56161503094-90 根据要求
03093-201105AL1不锈钢经硬化处理G53/8-242146,52414,581,351603094-91 根据要求
03093-201206A52不锈钢经硬化处理G61/2-132554,72817,791,861803094-92 根据要求
03093-201308A63不锈钢经硬化处理G85/8-1133723624122,3154503094-93 根据要求
03093-201410A74不锈钢经硬化处理G103/4-1033794024152,8154303094-94 根据要求
03093-201412AO4不锈钢经硬化处理G123/4-1633844224182,8155103094-94 根据要求
03093-201516A85不锈钢经硬化处理G161-8401045030243,2205003094-95 根据要求
03093-211903AJ9不锈钢未硬化处理G31/4-281433171150,84,51203094-99 根据要求
03093-211004AK0不锈钢未硬化处理G45/16-241840,52113,56161503094-90 根据要求
03093-211105AL1不锈钢未硬化处理G53/8-242146,52414,581,351603094-91 根据要求
03093-211206A52不锈钢未硬化处理G61/2-132554,72817,791,861803094-92 根据要求
03093-211308A63不锈钢未硬化处理G85/8-1133723624122,3154503094-93 根据要求
03093-211410A74不锈钢未硬化处理G103/4-1033794024152,8154303094-94 根据要求
03093-211412AO4不锈钢未硬化处理G123/4-1633844224182,8155103094-94 根据要求
03093-211516A85不锈钢未硬化处理G161-8401045030243,2205003094-95 根据要求

钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销以及锁紧螺母 - inch

更多信息

图纸

钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销以及锁紧螺母 - inch

商品选择/筛选

订货号尺寸主体
材料
主体
表面
类型D

D1D2LL1L2行程
S
SWFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋拧垫圈订货号CAD配件价格订购
03093-22903AJ9钢制经硬化处理H31/4-281433171157/160,84,51203094-99 根据要求
03093-22004AK0钢制经硬化处理H45/16-241840,52113,561/2161503094-90 根据要求
03093-22105AL1钢制经硬化处理H53/8-242146,52414,589/161,351603094-91 根据要求
03093-22206A52钢制经硬化处理H61/2-132554,72817,793/41,861809034-92 根据要求
03093-22308A63钢制经硬化处理H85/8-11337236241215/162,3154509094-93 根据要求
03093-22410A74钢制经硬化处理H103/4-1033794024151-1/82,8154309094-94 根据要求
03093-22412AO4钢制经硬化处理H123/4-1633844224181-1/82,8155109094-94 根据要求
03093-22516A85钢制经硬化处理H161-840104503024-3,2205009094-95 根据要求
03093-202903AJ9不锈钢经硬化处理H31/4-281433171157/160,84,51203094-99 根据要求
03093-202004AK0不锈钢经硬化处理H45/16-241840,52113,561/2161503094-90 根据要求
03093-202105AL1不锈钢经硬化处理H53/8-242146,52414,589/161,351603094-91 根据要求
03093-202206A52不锈钢经硬化处理H61/2-132554,72817,793/41,861809034-92 根据要求
03093-202308A63不锈钢经硬化处理H85/8-11337236241215/162,3154509094-93 根据要求
03093-202410A74不锈钢经硬化处理H103/4-1033794024151-1/82,8154309094-94 根据要求
03093-202412AO4不锈钢经硬化处理H123/4-1633844224181-1/82,8155109094-94 根据要求
03093-202516A85不锈钢经硬化处理H161-840104503024-3,2205009094-95 根据要求
03093-212903AJ9不锈钢未硬化处理H31/4-281433171157/160,84,51203094-99 根据要求
03093-212004AK0不锈钢未硬化处理H45/16-241840,52113,561/2161503094-90 根据要求
03093-212105AL1不锈钢未硬化处理H53/8-242146,52414,589/161,351603094-91 根据要求
03093-212206A52不锈钢未硬化处理H61/2-132554,72817,793/41,861809034-92 根据要求
03093-212308A63不锈钢未硬化处理H85/8-11337236241215/162,3154509094-93 根据要求
03093-212410A74不锈钢未硬化处理H103/4-1033794024151-1/82,8154309094-94 根据要求
03093-212412AO4不锈钢未硬化处理H123/4-1633844224181-1/82,8155109094-94 根据要求
03093-212516A85不锈钢未硬化处理H161-840104503024-3,2205009094-95 根据要求