|
|
03090 inch钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖 - inch |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。材料:钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。
不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.
热塑性塑料蘑菇头把手。 规格:钢制规格: 螺纹套筒经氧化处理。 锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢规格: 亮色螺纹套筒。 柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。 柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。
黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。根据要求:特殊类型。图纸提示:A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母 C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母 D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 - inch |
更多信息 |
订货号 | 尺寸 | 主体 材料 | 定位销 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03090-1005A4 | 0 | 钢制 | 经硬化处理 | A | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-1105AL | 1 | 钢制 | 经硬化处理 | A | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-1206A5 | 2 | 钢制 | 经硬化处理 | A | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-1308A6 | 3 | 钢制 | 经硬化处理 | A | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-1410A7 | 4 | 钢制 | 经硬化处理 | A | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-01005A4 | 0 | 不锈钢 | 经硬化处理 | A | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-01105AL | 1 | 不锈钢 | 经硬化处理 | A | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-01206A5 | 2 | 不锈钢 | 经硬化处理 | A | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-01308A6 | 3 | 不锈钢 | 经硬化处理 | A | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-01410A7 | 4 | 不锈钢 | 经硬化处理 | A | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-11005A4 | 0 | 不锈钢 | 未硬化处理 | A | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-11105AL | 1 | 不锈钢 | 未硬化处理 | A | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-11206A5 | 2 | 不锈钢 | 未硬化处理 | A | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-11308A6 | 3 | 不锈钢 | 未硬化处理 | A | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-11410A7 | 4 | 不锈钢 | 未硬化处理 | A | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无拔出锁槽,带锁紧螺母 - inch |
更多信息 |
订货号 | 尺寸 | 主体 材料 | 定位销 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03090-12206A5 | 2 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-12105AL | 1 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-2105AL | 1 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-2206A5 | 2 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-12005A4 | 0 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-02410A7 | 4 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-02005A4 | 0 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-02206A5 | 2 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-02105AL | 1 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-2308A6 | 3 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-12410A7 | 4 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-02308A6 | 3 | 不锈钢 | 经硬化处理 | B | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-2005A4 | 0 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-2410A7 | 4 | 钢制 | 经硬化处理 | B | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-12308A6 | 3 | 不锈钢 | 未硬化处理 | B | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,带拔出锁槽,无锁紧螺母 - inch |
更多信息 |
订货号 | 主体 材料 | 定位销 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03090-3005A4 | 钢制 | 经硬化处理 | C | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-3105AL | 钢制 | 经硬化处理 | C | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-3206A5 | 钢制 | 经硬化处理 | C | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-3308A6 | 钢制 | 经硬化处理 | C | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-3410A7 | 钢制 | 经硬化处理 | C | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-03005A4 | 不锈钢 | 经硬化处理 | C | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-03105AL | 不锈钢 | 经硬化处理 | C | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-03206A5 | 不锈钢 | 经硬化处理 | C | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-03308A6 | 不锈钢 | 经硬化处理 | C | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-03410A7 | 不锈钢 | 经硬化处理 | C | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-13005A4 | 不锈钢 | 未硬化处理 | C | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-13105AL | 不锈钢 | 未硬化处理 | C | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-13206A5 | 不锈钢 | 未硬化处理 | C | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-13308A6 | 不锈钢 | 未硬化处理 | C | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-13410A7 | 不锈钢 | 未硬化处理 | C | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | |
|
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,带拔出锁槽和锁紧螺母 - inch |
更多信息 |
订货号 | 尺寸 | 主体 材料 | 定位销 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 行程 S | SW1 | SW2 | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03090-4005A4 | 0 | 钢制 | 经硬化处理 | D | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-4105AL | 1 | 钢制 | 经硬化处理 | D | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-4206A5 | 2 | 钢制 | 经硬化处理 | D | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-4308A6 | 3 | 钢制 | 经硬化处理 | D | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-4410A7 | 4 | 钢制 | 经硬化处理 | D | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-04005A4 | 0 | 不锈钢 | 经硬化处理 | D | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-04105AL | 1 | 不锈钢 | 经硬化处理 | D | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-04206A5 | 2 | 不锈钢 | 经硬化处理 | D | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-04308A6 | 3 | 不锈钢 | 经硬化处理 | D | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-04410A7 | 4 | 不锈钢 | 经硬化处理 | D | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | | 03090-14005A4 | 0 | 不锈钢 | 未硬化处理 | D | 5 | 3/8-16 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-14105AL | 1 | 不锈钢 | 未硬化处理 | D | 5 | 3/8-24 | 21 | 47 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 03090-14206A5 | 2 | 不锈钢 | 未硬化处理 | D | 6 | 1/2-13 | 25 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 根据要求 | | 03090-14308A6 | 3 | 不锈钢 | 未硬化处理 | D | 8 | 5/8-11 | 33 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03090-14410A7 | 4 | 不锈钢 | 未硬化处理 | D | 10 | 3/4-10 | 33 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 根据要求 | |
|
|
|