norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖 - inch
03090 inch

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。
根据要求:特殊类型。图纸提示:
A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
B型: 不带拔出锁槽, 带锁紧螺母
C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
D型: 带拔出锁槽, 带锁紧螺母
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03090 inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖 - inch 353 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
定位销D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-1005A4A钢制经硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-1105ALA钢制经硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-1206A5A钢制经硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-1308A6A钢制经硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-1410A7A钢制经硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-01005A4A不锈钢经硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-01105ALA不锈钢经硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-01206A5A不锈钢经硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-01308A6A不锈钢经硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-01410A7A不锈钢经硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-11005A4A不锈钢未硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-11105ALA不锈钢未硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-11206A5A不锈钢未硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-11308A6A不锈钢未硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-11410A7A不锈钢未硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-12206A5B不锈钢未硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-12105ALB不锈钢未硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-2105ALB钢制经硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-2206A5B钢制经硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-12005A4B不锈钢未硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-02410A7B不锈钢经硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-02005A4B不锈钢经硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-02206A5B不锈钢经硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-02105ALB不锈钢经硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-2308A6B钢制经硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-12410A7B不锈钢未硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-02308A6B不锈钢经硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-2005A4B钢制经硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-2410A7B钢制经硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-12308A6B不锈钢未硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-3005A4C钢制经硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-3105ALC钢制经硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-3206A5C钢制经硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-3308A6C钢制经硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-3410A7C钢制经硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-03005A4C不锈钢经硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-03105ALC不锈钢经硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-03206A5C不锈钢经硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-03308A6C不锈钢经硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-03410A7C不锈钢经硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-13005A4C不锈钢未硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-13105ALC不锈钢未硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-13206A5C不锈钢未硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-13308A6C不锈钢未硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-13410A7C不锈钢未硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-4005A4D钢制经硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-4105ALD钢制经硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-4206A5D钢制经硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-4308A6D钢制经硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-4410A7D钢制经硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-04005A4D不锈钢经硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-04105ALD不锈钢经硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-04206A5D不锈钢经硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-04308A6D不锈钢经硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-04410A7D不锈钢经硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-14005A4D不锈钢未硬化处理53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-14105ALD不锈钢未硬化处理53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-14206A5D不锈钢未硬化处理61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-14308A6D不锈钢未硬化处理85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-14410A7D不锈钢未硬化处理103/4-10338028122510222,81534 根据要求