norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,带拔出锁槽和锁紧螺母 - inch
03090_D inch

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,带拔出锁槽和锁紧螺母 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。
根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03090_D inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,带拔出锁槽和锁紧螺母 - inch 287 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,带拔出锁槽和锁紧螺母 - inch

商品选择/筛选

订货号尺寸主体
材料
定位销类型D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-4005A40钢制经硬化处理D53/8-162147177155139/161,3512 根据要求
03090-4105AL1钢制经硬化处理D53/8-242147177155139/161,3512 根据要求
03090-4206A52钢制经硬化处理D61/2-132556208176143/41,8614 根据要求
03090-4308A63钢制经硬化处理D85/8-11337426102381915/162,31535 根据要求
03090-4410A74钢制经硬化处理D103/4-10338028122510221-1/82,81534 根据要求
03090-04005A40不锈钢经硬化处理D53/8-162147177155139/161,3512 根据要求
03090-04105AL1不锈钢经硬化处理D53/8-242147177155139/161,3512 根据要求
03090-04206A52不锈钢经硬化处理D61/2-132556208176143/41,8614 根据要求
03090-04308A63不锈钢经硬化处理D85/8-11337426102381915/162,31535 根据要求
03090-04410A74不锈钢经硬化处理D103/4-10338028122510221-1/82,81534 根据要求
03090-14005A40不锈钢未硬化处理D53/8-162147177155139/161,3512 根据要求
03090-14105AL1不锈钢未硬化处理D53/8-242147177155139/161,3512 根据要求
03090-14206A52不锈钢未硬化处理D61/2-132556208176143/41,8614 根据要求
03090-14308A63不锈钢未硬化处理D85/8-11337426102381915/162,31535 根据要求
03090-14410A74不锈钢未硬化处理D103/4-10338028122510221-1/82,81534 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83