产品说明材料:钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。
不锈钢规格:
柱塞顶销经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。
柱塞顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。
规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。
黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。