norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无拔出锁槽,无锁紧螺母,inch
03090_A inch

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无拔出锁槽,无锁紧螺母,inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格:
柱塞顶销经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4034。

柱塞顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
柱塞顶销 1.4305。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制版本:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用C型或D型。根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03090_A inch 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无拔出锁槽,无锁紧螺母,inch 291 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手,带顶盖,无拔出锁槽,无锁紧螺母,inch

商品选择/筛选

订货号尺寸主体
材料
定位销类型D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03090-1005A40钢制经硬化处理A53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-1105AL1钢制经硬化处理A53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-1206A52钢制经硬化处理A61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-1308A63钢制经硬化处理A85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-1410A74钢制经硬化处理A103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-01005A40不锈钢经硬化处理A53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-01105AL1不锈钢经硬化处理A53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-01206A52不锈钢经硬化处理A61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-01308A63不锈钢经硬化处理A85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-01410A74不锈钢经硬化处理A103/4-10338028122510222,81534 根据要求
03090-11005A40不锈钢未硬化处理A53/8-162147177155131,3512 根据要求
03090-11105AL1不锈钢未硬化处理A53/8-242147177155131,3512 根据要求
03090-11206A52不锈钢未硬化处理A61/2-132556208176141,8614 根据要求
03090-11308A63不锈钢未硬化处理A85/8-1133742610238192,31535 根据要求
03090-11410A74不锈钢未硬化处理A103/4-10338028122510222,81534 根据要求