norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

不锈钢 1.4305。

规格:亮色 顶销 抛光,未经硬化处理。提示:手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099 inch 凸轮旋柄柱塞 不锈钢 - inch 305 kB

图片(总概述)

凸轮旋柄柱塞 不锈钢 - inch

商品选择/筛选

订货号
类型 A
订货号
类型 B
D

D1D2LL1L3BB1HSWFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
筛选
03099-10404A403099-10504A443/8-1610382520936- | 9/161814
03099-10405A403099-10505A453/8-1610382520936- | 9/161,3814
03099-10406A403099-10506A463/8-1610382520936- | 9/161,8814
03099-10404AL03099-10504AL43/8-2410382520936- | 9/161814
03099-10405AL03099-10505AL53/8-2410382520936- | 9/161,3814
03099-10406AL03099-10506AL63/8-2410382520936- | 9/161,8814
03099-10405A503099-10505A551/2-131246,8302510,83,68- | 3/41,3815
03099-10406A503099-10506A561/2-131246,8302510,83,68- | 3/41,8815
03099-10408A503099-10508A581/2-131246,8302510,83,68- | 3/42,3815
03099-10405AM03099-10505AM51/2-201246,8302510,83,68- | 3/41,3815
03099-10406AM03099-10506AM61/2-201246,8302510,83,68- | 3/41,8815
03099-10408AM03099-10508AM81/2-201246,8302510,83,68- | 3/42,3815
03099-10406A603099-10506A665/8-111660,4403214,44,810- | 15/161,81535
03099-10408A603099-10508A685/8-111660,4403214,44,810- | 15/162,31535
03099-10410A603099-10510A6105/8-111660,4403214,44,810- | 15/162,81535
03099-10406AN03099-10506AN65/8-181660,4403214,44,810- | 15/161,81535
03099-10408AN03099-10508AN85/8-181660,4403214,44,810- | 15/162,31535
03099-10410AN03099-10510AN105/8-181660,4403214,44,810- | 15/162,81535
03099-10408A703099-10508A783/4-102070503518612- | 1-1/82,32060
03099-10410A703099-10510A7103/4-102070503518612- | 1-1/82,82060
03099-10412A703099-10512A7123/4-102070503518612- | 1-1/832060
03099-10408AO03099-10508AO83/4-162070503518612- | 1-1/82,32060
03099-10410AO03099-10510AO103/4-162070503518612- | 1-1/82,82060
03099-10412AO03099-10512AO123/4-162070503518612- | 1-1/832060