|
|
03099_A inch凸轮旋柄柱塞 不锈钢 A型 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4305。 规格:亮色 顶销 抛光,未经硬化处理。提示:手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。 套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-10404A4 | A | 4 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10405A4 | A | 5 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10406A4 | A | 6 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10404AL | A | 4 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10405AL | A | 5 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10406AL | A | 6 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-10405A5 | A | 5 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-10406A5 | A | 6 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-10408A5 | A | 8 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-10405AM | A | 5 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-10406AM | A | 6 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-10408AM | A | 8 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-10406A6 | A | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-10408A6 | A | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-10410A6 | A | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-10406AN | A | 6 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-10408AN | A | 8 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-10410AN | A | 10 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-10408A7 | A | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-10410A7 | A | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-10412A7 | A | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-10408AO | A | 8 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-10410AO | A | 10 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-10412AO | A | 12 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|