03010 inch
弹簧柱塞 顶珠/一字槽,不锈钢 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母 - 英制
弹簧柱塞 - 英制
弹簧柱塞 顶珠/一字槽,不锈钢 - inch
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
套筒 1.4305。
顶珠 1.4034。
弹簧 1.4310。
规格:
亮色。顶珠硬化处理。
提示:
英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03010 inch 弹簧柱塞 顶珠/一字槽,不锈钢 - inch
250 kB
图片(总概述)
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力 - inch
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
L
H
N
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03010-AD
6-32
1,5
7
0,4
0,4
1,5
3
根据要求
03010-AE
8-32
2,5
9
0,8
0,6
4
10
根据要求
03010-AG
8-36
2,5
9
0,8
0,6
4
10
根据要求
03010-A1
10-32
3
12
0,9
0,8
6
11
根据要求
03010-A2
1/4-20
3,5
14
1
1
9
13
根据要求
03010-AJ
1/4-28
3,5
14
1
1
9
13
根据要求
03010-A3
5/16-18
5
16
1,5
1,2
15
30
根据要求
03010-A4
3/8-16
6
19
2
1,6
20
35
根据要求
03010-A5
1/2-13
8
22
2,5
2
30
55
根据要求
03010-A6
5/8-11
10
24
3,5
2,5
65
125
根据要求
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力 - inch
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
L
H
N
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03010-2A1
10-32
3
12
0,9
0,8
19
30
根据要求
03010-2A2
1/4-20
3,5
14
1
1
28
40
根据要求
03010-2AJ
1/4-28
3,5
14
1
1
28
40
根据要求
03010-2A3
5/16-18
5
16
1,5
1,2
47
73
根据要求
03010-2A4
3/8-16
6
19
2
1,6
66
100
根据要求
03010-2A5
1/2-13
8
22
2,5
2
66
120
根据要求
03010-2A6
5/8-11
10
24
3,5
2,5
90
180
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-19
|
>
|
>>
03000 inch
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制 - inch
03001 inch
带槽和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch
03011 inch
带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 - inch
03020 inch
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,钢制 – inch
03021 inch
带槽和压杆的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch
03025 inch
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢 - inch
03026 inch
带槽和压杆的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 – inch
03030 inch
弹簧柱塞 顶珠/内六角,钢制 - inch
03031 inch
带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch
03035 inch
弹簧柱塞,带顶珠/内六角,不锈钢 - inch
<<
|
<
|
1-10
|
11-19
|
>
|
>>