norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
弹簧柱塞,带顶珠/内六角,不锈钢 - inch
03035 inch

弹簧柱塞,带顶珠/内六角,不锈钢 - inch

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

套筒 1.4305。
顶珠 1.4034。
弹簧 1.4310。

规格:亮色。顶珠硬化处理。提示:英制产品目录中的D型和S型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。 特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03035 inch 弹簧柱塞,带顶珠/内六角,不锈钢 - inch 201 kB

图片(总概述)

弹簧柱塞,带顶珠/内六角,不锈钢 - inch

带内六角和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力 - inch

更多信息

图纸

带内六角和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03035-AJ1/4-283,51151/8913 根据要求
03035-A21/4-203,51151/8913 根据要求
03035-A35/16-1851,5185/321530 根据要求
03035-A43/8-1662233/162035 根据要求
03035-A51/2-1382,5267/323055 根据要求
03035-A65/8-11103,5335/1665125 根据要求

带内六角和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力 - inch

更多信息

图纸

带内六角和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03035-2AJ1/4-283,51151/82840 根据要求
03035-2A21/4-203,51151/82840 根据要求
03035-2A35/16-1851,5185/324773 根据要求
03035-2A43/8-1662233/1666100 根据要求
03035-2A51/2-1382,5267/3266120 根据要求
03035-2A65/8-11103,5335/1690180 根据要求