|
|
03011 inch带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:套筒 1.4305.
滚珠 1.4034.
弹簧 1.4310.
螺纹锁紧尼龙。 规格:亮色。顶珠硬化处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch |
更多信息 |
订货号 | D
| D1 | H | L | L1 | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋入 扭矩 约 Nm | 旋松扭矩 约 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03011-AD | 6-32 | 1,5 | 0,4 | 7 | 4 | 0,4 | 1,5 | 3 | 0,1 | 0,07 |  | | 根据要求 | | 03011-AE | 8-32 | 2,5 | 0,8 | 9 | 5 | 0,6 | 4 | 10 | 0,18 | 0,12 |  | | 根据要求 | | 03011-AG | 8-36 | 2,5 | 0,8 | 9 | 5 | 0,6 | 4 | 10 | 0,18 | 0,12 |  | | 根据要求 | | 03011-A1 | 10-32 | 3 | 0,9 | 12 | 6 | 0,8 | 6 | 11 | 0,12 | 0,08 |  | | 根据要求 | | 03011-A2 | 1/4-20 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 9 | 13 | 0,43 | 0,21 |  | | 根据要求 | | 03011-AJ | 1/4-28 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 9 | 13 | 0,43 | 0,21 |  | | 根据要求 | | 03011-A3 | 5/16-18 | 5 | 1,5 | 16 | 8 | 1,2 | 15 | 30 | 1,09 | 0,37 |  | | 根据要求 | | 03011-A4 | 3/8-16 | 6 | 2 | 19 | 9 | 1,6 | 20 | 35 | 1,36 | 0,62 |  | | 根据要求 | | 03011-A5 | 1/2-13 | 8 | 2,5 | 22 | 10 | 2 | 30 | 55 | 2,03 | 1,36 |  | | 根据要求 | | 03011-A6 | 5/8-11 | 10 | 3,5 | 24 | 14 | 2,5 | 65 | 125 | 3,95 | 2,95 |  | | 根据要求 | |
|
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力,带螺纹锁 - inch |
更多信息 |
订货号 | D
| D1 | H | L | L1 | N | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | 旋入 扭矩 约 Nm | 旋松扭矩 约 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03011-2A1 | 10-32 | 3 | 0,9 | 12 | 6 | 0,8 | 19 | 30 | 0,12 | 0,08 |  | | 根据要求 | | 03011-2A2 | 1/4-20 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 28 | 40 | 0,43 | 0,21 |  | | 根据要求 | | 03011-2AJ | 1/4-28 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 28 | 40 | 0,43 | 0,21 |  | | 根据要求 | | 03011-2A3 | 5/16-18 | 5 | 1,5 | 16 | 8 | 1,2 | 47 | 73 | 1,09 | 0,37 |  | | 根据要求 | | 03011-2A4 | 3/8-16 | 6 | 2 | 19 | 9 | 1,6 | 66 | 100 | 1,36 | 0,62 |  | | 根据要求 | | 03011-2A5 | 1/2-13 | 8 | 2,5 | 22 | 10 | 2 | 66 | 120 | 2,03 | 1,36 |  | | 根据要求 | | 03011-2A6 | 5/8-11 | 10 | 3,5 | 24 | 14 | 2,5 | 90 | 180 | 3,95 | 2,95 |  | | 根据要求 | |
|
|
|