03011_VF inch
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力,带螺纹锁 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母 - 英制
弹簧柱塞 - 英制
带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 - inch
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力,带螺纹锁 - inch
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
套筒 1.4305.
滚珠 1.4034.
弹簧 1.4310.
螺纹锁紧尼龙。
规格:
亮色。顶珠硬化处理。
提示:
英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。
图纸提示:
L2 = 约两个螺距
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03011_VF inch 带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力,带螺纹锁 - inch
197 kB
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
L
L1
N
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD
配件
价格
订购
03011-2A1
10-32
3
0,9
12
6
0,8
19
30
0,12
0,08
根据要求
03011-2A2
1/4-20
3,5
1
14
7
1
28
40
0,43
0,21
根据要求
03011-2AJ
1/4-28
3,5
1
14
7
1
28
40
0,43
0,21
根据要求
03011-2A3
5/16-18
5
1,5
16
8
1,2
47
73
1,09
0,37
根据要求
03011-2A4
3/8-16
6
2
19
9
1,6
66
100
1,36
0,62
根据要求
03011-2A5
1/2-13
8
2,5
22
10
2
66
120
2,03
1,36
根据要求
03011-2A6
5/8-11
10
3,5
24
14
2,5
90
180
3,95
2,95
根据要求
本类目的其他商品
03011_SF inch
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁 - inch