03010 inch
弹簧柱塞 顶珠/一字槽,不锈钢 - inch
返回
产品
产品概览
norelem inch
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母 - 英制
弹簧柱塞 - 英制
弹簧柱塞 顶珠/一字槽,不锈钢 - inch
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
套筒 1.4305。
顶珠 1.4034。
弹簧 1.4310。
规格:
亮色。顶珠硬化处理。
提示:
英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03010 inch 弹簧柱塞 顶珠/一字槽,不锈钢 - inch
250 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-19
|
>
|
>>
03000 inch
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制 - inch
03001 inch
带槽和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch
03011 inch
带槽和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 - inch
03020 inch
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,钢制 – inch
03021 inch
带槽和压杆的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch
03025 inch
弹簧柱塞,带顶销/一字槽,不锈钢 - inch
03026 inch
带槽和压杆的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁 – inch
03030 inch
弹簧柱塞 顶珠/内六角,钢制 - inch
03031 inch
带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,钢制,带螺纹锁 - inch
03035 inch
弹簧柱塞,带顶珠/内六角,不锈钢 - inch
<<
|
<
|
1-10
|
11-19
|
>
|
>>