norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力 - inch
03010_VF inch

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

套筒 1.4305。
顶珠 1.4034。
弹簧 1.4310。

规格:亮色。顶珠硬化处理。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03010_VF inch 带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力 - inch 294 kB

图纸

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力 - inch

商品选择/筛选

订货号

D

D1LHN初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03010-2A110-323120,90,81930 根据要求
03010-2A21/4-203,514112840 根据要求
03010-2AJ1/4-283,514112840 根据要求
03010-2A35/16-185161,51,24773 根据要求
03010-2A43/8-1661921,666100 根据要求
03010-2A51/2-138222,5266120 根据要求
03010-2A65/8-1110243,52,590180 根据要求