norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:主体:锌压铸件。
滑动元件:塑料 POM。
附件:镀锌钢。
O 型密封圈:EPDM。
提示:金属型槽导块,带有卡扣式塑料滑动元件。型槽导块可实现 I 型铝型材的低磨损直线运动,槽长 8 mm。系统无需润滑,因此极为耐脏。

型槽导块的最大允许载荷为 Fmax = 50 N。

带有多个滑动滑块的滑动导轨必须设计为固定轴承(F 型)和松动轴承(L 型)的组合。这补偿了形状公差,并确保移动顺畅。

S 型:用于连接所需附加元件的套件。

L 型:作为浮动轴承使用。

F 型:作为固定轴承使用。
供货范围S 型:带滑动元件的型槽导块。
2 个六角螺母 DIN 439 B - M6。

L 型:带滑动元件的型槽导块。
2 个半圆头螺钉 ISO 7380 - M5x25。
2 个 O 型密封圈 DIN 3771 - 5x1.5。
2 个凹槽石,槽 8 - M5。

F 型:带滑动元件的型槽导块。
2 个半圆头螺钉 ISO 7380 - M6x25。
2 个 O 型密封圈 DIN 3771 - 5x1.5。
2 个凹槽石,槽 8 - M6。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10449 型槽导块 592 kB

图片(总概述)

型槽导块

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

CAD配件价格订购
10449-1000S标准- 根据要求
10449-2050L浮动滑块M5 根据要求
10449-3060F固定滑块M6 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83