|
|
10550-15塑料抗静电杯架 适用于闭合式铝制型材 |
返回 |
|
|
产品说明材料:抗静电杯架,采用 PA 塑料,碳纤维增强。提示:使用 M5 沉头螺栓(07175)和型槽螺母(07077 oder 07071)将杯架固定在铝制型材(I 型和 B 型)上。应用:电敏感或静电敏感元件和装置(ESD 敏感元件)可能会由于周围的静电放电现象 (electrostatic discharge = ESD) 而受损,甚至彻底损坏。 静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程(例如:加工、装配、运输、仓储等)。 为了避免出现静电放电,在电子环境中使用导电物件,应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。 该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定,可用于 ESD 应用或静电保护区 (EPA)。应用:必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造商。 必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。安全:此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。 使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电,防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。 制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用,保护易爆区域内工作人员的安全。 供货范围1 个杯架。 1 个紧固装置。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | B | B1 | B2 | B3 | D
| D1 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10550-15-11 | 闭合 | 33 | 17 | 25,5 | 23 | 100 | 93 | 5,5 | 118 | 112 | 70 | 106 | 59 | 9,3 |  | | 根据要求 | |
|
|