norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料抗静电适配器 适用于型槽,可摆动
10550-10

塑料抗静电适配器 适用于型槽,可摆动

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:抗静电适配器,采用 PA 塑料,碳纤维增强。
固定压铸锌。
钢制固定材料。
规格:钢制镀锌。提示:适配器可用于将物料盒固定在型槽(8 号槽或 10 号槽)中。
适配器可在两个方向上 45° 摆动。
应用:电敏感或静电敏感元件和装置(ESD 敏感元件)可能会由于周围的静电放电现象 (electrostatic discharge = ESD) 而受损,甚至彻底损坏。
静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程(例如:加工、装配、运输、仓储等)。
为了避免出现静电放电,在电子环境中使用导电物件,应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。
该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定,可用于 ESD 应用或静电保护区 (EPA)。
应用:必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造商。
必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。
安全:此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。
使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电,防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。
制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用,保护易爆区域内工作人员的安全。
供货范围1 个适配器壳盖.
1 个适配器壳底.
1 个适配法兰.
1 颗六角螺母 M4.
1 颗沉头螺栓 M4x35.
4 个槽 8/10 的槽固定装置.
1 颗圆柱头螺丝 M8x16.
特点:
  RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10550-10 塑料抗静电适配器 适用于型槽,可摆动 326 kB

图纸

塑料抗静电适配器 适用于型槽,可摆动

商品选择/筛选

订货号B

B1B2HLL1L2BN=槽宽CAD配件价格订购
10550-10-511885114,24046,13610,18/10 根据要求