norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料抗静电物料匣适用于 I 型型槽、B 型型槽和悬挂型材
10550

塑料抗静电物料匣 适用于 I 型型槽、B 型型槽和悬挂型材

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:抗静电物料匣,采用 PA 塑料,碳纤维增强。
PC 观察窗。
弹性缓冲器,采用 PU 材料。
提示:物料匣可挂在型槽或悬挂型材中,无需费力安装。
物料匣可以通过挂钩装配到悬挂型材的孔板中。用于盛放小的零部件以及选择性盛放极小的组件。
应用:电敏感或静电敏感元件和装置(ESD 敏感元件)可能会由于周围的静电放电现象 (electrostatic discharge = ESD) 而受损,甚至彻底损坏。
静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程(例如:加工、装配、运输、仓储等)。
为了避免出现静电放电,在电子环境中使用导电物件,应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。
该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定,可用于 ESD 应用或静电保护区 (EPA)。
应用:必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造商。
必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。
安全:此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。
使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电,防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。
制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用,保护易爆区域内工作人员的安全。
供货范围1 个物料匣.
1 个观察窗.
1 个标签.
4 个弹性缓冲器,自贴型.
特点:
  RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10550 塑料抗静电物料匣适用于 I 型型槽、B 型型槽和悬挂型材 358 kB
 技术说明 ESD 379 kB

图纸

塑料抗静电物料匣适用于 I 型型槽、B 型型槽和悬挂型材

商品选择/筛选

订货号类型 1类型B

B1B2HH1H2LL1L2BN=槽宽CAD配件价格订购
10550-01类型 iA105601950--153,5136-8 根据要求
10550-11型号 bA105601950--153,5136-10 根据要求
10550-21适用于悬挂型轨B10560195093153,51363- 根据要求