|
|
10550-05塑料抗静电物料盒 适用于悬挂型材 |
返回 |
|
|
产品说明材料:抗静电物料盒,采用 PA 塑料,碳纤维增强。 PC 观察窗。提示:物料盒可挂在型槽或悬挂型材中,无需费力安装。 物料盒可以通过挂钩装配到悬挂型材的孔板中。 用于盛放小的零部件。
安装在悬挂型材中的物料盒可与摆动适配器搭配使用。应用:电敏感或静电敏感元件和装置(ESD 敏感元件)可能会由于周围的静电放电现象 (electrostatic discharge = ESD) 而受损,甚至彻底损坏。 静电放电可能源于人员操作或 ESD 敏感元件的处理过程(例如:加工、装配、运输、仓储等)。 为了避免出现静电放电,在电子环境中使用导电物件,应符合 DIN EN 61340-5-1 标准——“敏感元件的静电防护”。 该产品根据 DIN EN 61340-5-1 标准的规定,可用于 ESD 应用或静电保护区 (EPA)。附件:摆动适配器 10550-10。应用:必须为满足 ATEX 防爆产品要求 2014/34/EU 的装备制造商。 必须为满足 ATEX 防爆操作要求 1999/92/EC 的操作者。安全:此类 ESD 产品同样适用于易爆区域内的装置、组件和防护系统。 使用 ESD 产品可避免出现静电火花放电,防止气体和粉尘燃烧可能导致的密闭环境爆炸。 制造商和操作者应严格按照 ATEX 防爆规范使用,保护易爆区域内工作人员的安全。 供货范围C 型:1 个物料盒,1 个观察窗,1 个标签。 D 型:1 个物料盒,1 个观察窗,1 个标签。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10550-05-21110205 | C | 110,6 | 47 | 13,6 | 40 | 5,3 | 2,7 | 200 | 183 | 5 |  | | 根据要求 | | 10550-05-21110291 | D | 110,6 | 47 | 13,6 | 40 | 5,3 | 2,7 | 286 | 183 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
|