norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料物料匣适用于 I 型型槽、B 型型槽和悬挂型材
10550

塑料物料匣 适用于 I 型型槽、B 型型槽和悬挂型材

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:物料匣,采用 PA 塑料,玻璃纤维增强型。
PC 观察窗。
弹性缓冲器,采用 PU 材料。
提示:物料匣可挂在型槽或悬挂型材中,无需费力安装。
物料匣可以通过挂钩装配到悬挂型材的孔板中。用于盛放小的零部件以及选择性盛放极小的组件。
供货范围1 个物料匣.
1 个观察窗.
1 个标签.
4 个弹性缓冲器,自贴型.
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10550 塑料物料匣适用于 I 型型槽、B 型型槽和悬挂型材 298 kB

图纸

塑料物料匣适用于 I 型型槽、B 型型槽和悬挂型材

商品选择/筛选

订货号类型 1类型B

B1B2HH1H2LL1L2BN=槽宽CAD配件价格订购
10550-00类型 iA105601950--153,5136-8 根据要求
10550-10型号 bA105601950--153,5136-10 根据要求
10550-20适用于悬挂型轨B10560195093153,51363- 根据要求