norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
运动探测器 PIR 传感器 24V DC,带有 M12 A 编码插头/插座
86091-20

运动探测器 PIR 传感器 24V DC,带有 M12 A 编码插头/插座

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料制壳体。规格:安装器通过椭圆孔进行固定。提示:带有 PIR 传感器的运动探测器,可智能控制 24V DC 灯具。PIR 传感器通过探测运动,自动开关灯具,进而实现节能的照明控制。该传感器的最大负载能力为 4.0 A,防护等级为 IP54,非常适合在室内使用,例如用于控制自动化控制柜照明灯。

输入端:M12x1 A 编码连接器(3 针插头)。
输出端:带有 M12x1 A 编码连接器的 150 mm 线缆(3 针插座)。

在最大 5 m 距离左右即可通过运动触发,在 360° 锥面范围以 90° 开角进行侦测。如果侦测到运动,所连接的灯具将点亮 3 分钟。

认证/满足标准:
CE。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 86091-20 运动探测器 PIR 传感器 24V DC,带有 M12 A 编码插头/插座 244 kB

图纸

运动探测器 PIR 传感器 24V DC,带有 M12 A 编码插头/插座

商品选择/筛选

订货号

类型 1工作电压
V DC
性能
W
电流负载
最大
毫安
防护级别CAD配件价格订购
86091-20-1PSE PIR 传感器24+/-10%964000IP54 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83