norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
24V DC 调光控制器,带有 M12 插头/插座,A 编码
86091-02

24V DC 调光控制器,带有 M12 插头/插座,A 编码

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:ABS 塑料制壳体。规格:安装器通过椭圆孔进行固定。提示:用于从外部控制 LED 灯具的控制器。通过一个旋钮调光器和一个开关即可进行操作。旋钮调光器可在 100 - 10% 的范围内无级调节 LED 灯具的亮度。开关用于开关灯具。

输入端:M12x1 A 编码连接器(插头)。
输出端:M12x1 A 编码连接器(插座)。

该款控制器非常适用控制带有 A 编码 M12 接口的 24V DC 可调光灯具(不包括 RGB 型号),支持最大 144 W 功率。

认证/满足标准:
CE、UKCA。
温度范围:-20 °C 至 +50 °C。装配:安装片可直接固定在 T 型槽型材或表面上。图纸提示:
1) 输入端
2) 输出端
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 86091-02 24V DC 调光控制器,带有 M12 插头/插座,A 编码 258 kB

图纸

24V DC 调光控制器,带有 M12 插头/插座,A 编码

商品选择/筛选

订货号

工作电压
V DC
连续电压
直流电压
功率
最大
W
电流负载
最大
毫安
防护级别防护等级CAD配件价格订购
86091-02-124+/-10%241446000IP54III 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83