norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
调光控制器
86091

调光控制器

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料制壳体(ABS 和 PES)。规格:安装器通过椭圆孔进行固定。提示:用于从外部控制 LED 灯具的控制器。使用带有 3 个控件的薄膜键盘即可操作。此控制器可在 100 - 10% 的范围内无级调节 LED 灯具的亮度以及开关灯具。
该灯具通过 BST14I2F B1 威琅插头进行连接。

该控制器适用于 LED 灯具 86050-05。

认证/满足标准:
CE、UKCA。
温度范围:存放温度:-20 °C 至 +80 °C。
工作温度:-20 °C 至 +50 °C。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 86091 调光控制器 351 kB

图纸

调光控制器

商品选择/筛选

订货号

电缆长度防护级别防护等级CAD配件价格订购
86091-13000IP54III 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83